(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ชนิดแหวนล็อคกันหมุน
& nbspป้องกันไม่ให้ท่อแตกจากการบิด (การหมุน)
· มีการซีลที่ส่วนเกลียว (เกลียวนอกแบบเทเปอร์)
& nbspเนื่องจากมีการซีลที่ส่วนเกลียว จึงสามารถใช้เดินท่อได้โดยไม่ต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติม
· ทำให้เกลียวส่วนบนมีความยืดหยุ่น
& nbspบอดี้ส่วนข้องอและเกลียวสามารถหมุนได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ทิศทางควบคุม | วัสดุ | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (φ) | ขนาด เกลียว T | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 378.96 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | C3604: ทองเหลือง | 4 | R1/8 | - | ||
฿ 378.96 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | C3604: ทองเหลือง | 4 | R1/8 | - | ||
฿ 378.57 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | C3604: ทองเหลือง | 4 | M5×0.8 | - | ||
฿ 378.57 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | C3604: ทองเหลือง | 4 | M5×0.8 | - | ||
฿ 449.94 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | C3604: ทองเหลือง | 6 | R1/8 | - | ||
฿ 403.10 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | C3604: ทองเหลือง | 6 | R1/8 | - | ||
฿ 450.79 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | C3604: ทองเหลือง | 6 | R1/4 | - | ||
฿ 403.87 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | C3604: ทองเหลือง | 6 | R1/4 | - | ||
฿ 449.55 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | C3604: ทองเหลือง | 6 | M5×0.8 | - | ||
฿ 406.48 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | C3604: ทองเหลือง | 6 | M5×0.8 | - | ||
฿ 355.26 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | - | 6 | R1/8 | - | ||
฿ 309.54 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | - | 6 | R1/8 | 158-8753 | ||
฿ 356.12 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | - | 6 | R1/4 | - | ||
฿ 310.40 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | - | 6 | R1/4 | 158-8761 | ||
฿ 354.95 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | - | 6 | M5×0.8 | - | ||
฿ 486.87 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | C3604: ทองเหลือง | 8 | R1/8 | - | ||
฿ 440.38 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | C3604: ทองเหลือง | 8 | R1/8 | - | ||
฿ 487.57 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | C3604: ทองเหลือง | 8 | R1/4 | - | ||
฿ 441.00 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | C3604: ทองเหลือง | 8 | R1/4 | - | ||
฿ 559.56 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | C3604: ทองเหลือง | 8 | R3/8 | - | ||
฿ 603.00 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | C3604: ทองเหลือง | 8 | R3/8 | - | ||
฿ 378.96 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | - | 8 | R1/8 | - | ||
฿ 321.51 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | - | 8 | R1/8 | - | ||
฿ 379.73 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | - | 8 | R1/4 | - | ||
฿ 329.78 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | - | 8 | R1/4 | - | ||
฿ 477.04 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | - | 8 | R3/8 | - | ||
฿ 450.67 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | - | 8 | R3/8 | - | ||
฿ 611.86 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | C3604: ทองเหลือง | 10 | R1/4 | - | ||
฿ 663.00 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | C3604: ทองเหลือง | 10 | R1/4 | - | ||
฿ 615.96 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | C3604: ทองเหลือง | 10 | R3/8 | - | ||
฿ 557.66 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | C3604: ทองเหลือง | 10 | R3/8 | - | ||
฿ 653.83 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | C3604: ทองเหลือง | 10 | R1/2 | - | ||
฿ 653.83 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | C3604: ทองเหลือง | 10 | R1/2 | - | ||
฿ 545.40 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | - | 10 | R1/4 | - | ||
฿ 475.49 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | - | 10 | R1/4 | - | ||
฿ 546.49 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | - | 10 | R3/8 | - | ||
฿ 476.58 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | - | 10 | R3/8 | - | ||
฿ 597.65 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | - | 10 | R1/2 | - | ||
฿ 605.15 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | - | 10 | R1/2 | - | ||
฿ 712.81 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | C3604: ทองเหลือง | 12 | R3/8 | - | ||
฿ 712.81 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | C3604: ทองเหลือง | 12 | R3/8 | - | ||
฿ 745.83 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | C3604: ทองเหลือง | 12 | R1/2 | - | ||
฿ 745.83 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | C3604: ทองเหลือง | 12 | R1/2 | - | ||
฿ 657.16 | CHIYODA SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | - | 12 | R3/8 | - | ||
฿ 508.84 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | - | 12 | R3/8 | - | ||
฿ 622.66 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | - | 12 | R1/2 | - | ||
฿ 616.25 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | - | 12 | R1/2 | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวควบคุมปริมาณลม | รูปทรง | ข้อต่องอ | ประเภทข้อต่อ | เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน / ความต้านทานสปัตเตอร์ | วัสดุส่วนเกลียว | C3604: ทองเหลือง | ประเภทลูกบิด | พร้อมร่องไขควงปากแบน |
ประเภท น็อตล็อค | ลบมุมด้วยระนาบขนานสองเส้น | ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) | -5:: 60 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.05:: 0.7 |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง