(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวควบคุมความเร็วที่ปรับอัตราการไหลได้อย่างราบรื่น
[คุณสมบัติ]
· การซีลแบบใหม่ช่วยลดงานในการเชื่อมต่อโดยยังรักษาคุณสมบัติป้องกันการรั่วในระดับสูงไว้
· บอดี้หลักและส่วนเกลียวสามารถหมุนด้วยมือได้อย่างราบรื่น สามารถติดตั้งในที่แคบและเปลี่ยนทิศทางการเชื่อมต่อท่อได้ง่าย
· ชุบผิวนิกเกิลในส่วนที่เป็นโลหะ · มีการใช้เรซิ่นแบบไม่ลามไฟที่บอดี้หลักของขั้วต่อ
· สามารถใช้ในงานในสภาพแวดล้อมที่มีการเชื่อมงานได้
· สินค้าทั้งหมดได้รับการสลักหมายเลขรุ่นด้วยเลเซอร์บนบอดี้หลักของข้อต่อฟิตติ้ง
· สามารถเลือกสีเรซิ่นของบอดี้หลักได้สองสี คือ ดำและขาว
[การใช้งาน]
·เหมาะสำหรับท่อลมทั่วไป (ท่อในอุปกรณ์ท่ออุปกรณ์ เครื่องมือ ลม ฯลฯ )
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ทิศทางควบคุม | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (φ) | ขนาด เกลียว T | สีหลัก ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 324.39 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 4 | R1/8 | สีดำ | ||
฿ 320.52 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 4 | R1/8 | สีดำ | ||
฿ 307.51 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 4 | R1/8 | สีขาว | ||
฿ 315.00 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 4 | R1/8 | สีขาว | ||
฿ 275.00 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 4 | M5×0.8 | สีดำ | ||
฿ 277.94 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 4 | M5×0.8 | สีดำ | ||
฿ 285.88 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 4 | M5×0.8 | สีขาว | ||
฿ 293.37 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 4 | M5×0.8 | สีขาว | ||
฿ 316.65 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 6 | R1/8 | สีดำ | ||
฿ 308.90 ฿ 212.12 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 6 | R1/8 | สีดำ | ||
฿ 322.38 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 6 | R1/8 | สีขาว | ||
฿ 322.38 ฿ 212.13 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 6 | R1/8 | สีขาว | ||
฿ 338.84 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 6 | R1/4 | สีดำ | ||
฿ 332.13 ฿ 239.10 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 6 | R1/4 | สีดำ | ||
฿ 347.61 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 6 | R1/4 | สีขาว | ||
฿ 346.34 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 6 | R1/4 | สีขาว | ||
฿ 285.72 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 6 | M5×0.8 | สีดำ | ||
฿ 277.94 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 6 | M5×0.8 | สีดำ | ||
฿ 285.72 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 6 | M5×0.8 | สีขาว | ||
฿ 293.22 ฿ 200.12 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 6 | M5×0.8 | สีขาว | ||
฿ 338.15 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 8 | R1/8 | สีดำ | ||
฿ 332.13 ฿ 239.10 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 8 | R1/8 | สีดำ | ||
฿ 347.61 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 8 | R1/8 | สีขาว | ||
฿ 345.64 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 8 | R1/8 | สีขาว | ||
฿ 338.92 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 8 | R1/4 | สีดำ | ||
฿ 332.13 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 8 | R1/4 | สีดำ | ||
฿ 347.61 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 8 | R1/4 | สีขาว | ||
฿ 346.41 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 8 | R1/4 | สีขาว | ||
฿ 431.30 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 8 | R3/8 | สีดำ | ||
฿ 460.26 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 8 | R3/8 | สีดำ | ||
฿ 431.30 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 8 | R3/8 | สีขาว | ||
฿ 438.79 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 8 | R3/8 | สีขาว | ||
฿ 415.25 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 10 | R1/4 | สีดำ | ||
฿ 421.55 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 10 | R1/4 | สีดำ | ||
฿ 415.25 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 10 | R1/4 | สีขาว | ||
฿ 415.25 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 10 | R1/4 | สีขาว | ||
฿ 431.45 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 10 | R3/8 | สีดำ | ||
฿ 460.26 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 10 | R3/8 | สีดำ | ||
฿ 431.45 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 10 | R3/8 | สีขาว | ||
฿ 431.45 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 10 | R3/8 | สีขาว | ||
฿ 537.65 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 10 | R1/2 | สีดำ | ||
฿ 595.74 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 10 | R1/2 | สีดำ | ||
฿ 537.65 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 10 | R1/2 | สีขาว | ||
฿ 545.14 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 10 | R1/2 | สีขาว | ||
฿ 478.23 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 12 | R3/8 | สีดำ | ||
฿ 525.29 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 12 | R3/8 | สีดำ | ||
฿ 478.23 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 12 | R3/8 | สีขาว | ||
฿ 478.23 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 12 | R3/8 | สีขาว | ||
฿ 540.28 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 12 | R1/2 | สีดำ | ||
฿ 537.68 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 12 | R1/2 | สีดำ | ||
฿ 540.28 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 12 | R1/2 | สีขาว | ||
฿ 540.28 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 12 | R1/2 | สีขาว |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวควบคุมปริมาณลม | รูปทรง | ข้อต่องอ | ประเภทข้อต่อ | เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน / ความต้านทานสปัตเตอร์ | วัสดุส่วนเกลียว | C3604: ทองเหลือง | ประเภทลูกบิด | มาตรฐาน |
ประเภท น็อตล็อค | ลบมุมด้วยระนาบขนานสองเส้น | ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) | -5:: 60 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.05:: 0.7 |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง