1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อท่อระบายน้ำ 45° Y ชนิดเกลียว

ข้อต่อท่อระบายน้ำ 45° Y ชนิดเกลียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 657.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: ลดสารตะกั่วและแคดเมียมลงอย่างมาก
ปริมาณตะกั่ว (Pb) และแคดเมียม (Cd) ลดลงอย่างมากโดยใช้โลหะสังกะสีที่มีความบริสุทธิ์สูง
·วิธีการผลิตที่ยอดเยี่ยม: ไม่จำเป็นต้องเติมโลหะหนักใหม่
เทคโนโลยีการผลิตจำนวนมากกำเนิดขึ้นจากการพัฒนาของผู้ผลิตอุปกรณ์การผลิตเองรวมถึงกระบวนการก่อนชุบ เช่น ไม่ใช้วัสดุโลหะหนักเช่นบิสมัท (Bi) ทีจะ่เปลี่ยนเป็นสารตะกั่ว เป็นต้น
·ประสิทธิภาพที่โดดเด่น: ลักษณะภายนอก และประสิทธิภาพจะเหมือนกับสินค้าที่มีการชุบทั่วไป
รูปลักษณ์ภายนอกมีการเคลือบแบบมันเงาเช่นเดียวกับสินค้าทั่วไป

รหัสสินค้า
DGY-32A
DGY-40A
DGY-40X32A
DGY-50A
DGY-50X32A
DGY-50X40A
DGY-65A
DGY-65X32A
DGY-65X40A
DGY-65X50A
DGY-80A
DGY-80X40A
DGY-80X50A
DGY-80X65A
DGY-100A
DGY-100X40A
DGY-100X50A
DGY-100X65A
DGY-100X80A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 ประเภทของ สกรู 3 (เมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันหรือ สกรู ประเภทต่างๆ) จำนวนเกลียว 3 (เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันหรือสกรูชนิดอื่น)

฿ 657.19

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 4 วัน สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน1 1 / 4B (32 A)----

฿ 698.34

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 3 วัน สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน1 1 / 2B (40 A)----

฿ 657.19

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 4 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน1 1 / 2B (40 A)Rc1 1 / 2B (40 A)Rc1 1 / 4B (32 A)

฿ 982.84

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 7 วัน สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน2B (50 A)----

฿ 982.84

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน2B (50 A)Rc2B (50 A)Rc1 1 / 4B (32 A)

฿ 982.84

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน2B (50 A)Rc2B (50 A)Rc1 1 / 2B (40 A)

฿ 1,476.73

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน2 1 / 2B (65 A)----

฿ 1,476.73

HTA SCREW IN JOINT ST 16 ชิ้น 5 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน2 1 / 2B (65 A)Rc2 1 / 2B (65 A)Rc1 1 / 4B (32 A)

฿ 1,476.73

HTA SCREW IN JOINT ST 16 ชิ้น 5 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน2 1 / 2B (65 A)Rc2 1 / 2B (65 A)Rc1 1 / 2B (40 A)

฿ 1,476.73

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน2 1 / 2B (65 A)Rc2 1 / 2B (65 A)Rc2B (50 A)

฿ 2,939.53

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 7 วัน สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน3B (80 A)----

฿ 2,269.14

HTA SCREW IN JOINT ST 14 ชิ้น 5 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน3B (80 A)Rc3B (80 A)Rc1 1 / 2B (40 A)

฿ 2,269.14

HTA SCREW IN JOINT ST 10 ชิ้น 7 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน3B (80 A)Rc3B (80 A)Rc2B (50 A)

฿ 2,269.14

HTA SCREW IN JOINT ST 10 ชิ้น 5 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน3B (80 A)Rc3B (80 A)Rc2 1 / 2B (65 A)

฿ 4,306.83

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน4B (100 A)----

฿ 4,306.83

HTA SCREW IN JOINT ST 8 ชิ้น 5 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน4B (100 A)Rc4B (100 A)Rc1 1 / 2B (40 A)

฿ 4,306.83

HTA SCREW IN JOINT ST 6 ชิ้น 5 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน4B (100 A)Rc4B (100 A)Rc2B (50 A)

฿ 4,306.83

HTA SCREW IN JOINT ST 6 ชิ้น 5 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน4B (100 A)Rc4B (100 A)Rc2 1 / 2B (65 A)

฿ 4,306.83

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน4B (100 A)Rc4B (100 A)Rc3B (80 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ FCMB27-05 ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 Rc ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0.35 กระบวนการเตรียมผิว ชุบสังกะสี ร้อน
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด 1.0 mpa หรือน้อยกว่า เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่