1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้องอ 45°, ข้อต่อท่อระบายน้ำ ชนิดเกลียว

HTA SCREW IN JOINT ST

ข้องอ 45°, ข้อต่อท่อระบายน้ำ ชนิดเกลียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 376.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ของไหลที่ใช้ได้: น้ำเสีย น้ำทิ้ง ระบบระบายอากาศ และน้ำฝน วัสดุ รูปร่าง ขนาด และความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (JIS B 2303 มาตรฐานสำหรับข้อต่อท่อระบายน้ำแบบขันเกลียว)

รหัสสินค้า
DGL45-32A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 376.20

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 4 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ข้อต่องอ 45 ° ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน วัสดุ เหล็กกล้า
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 1 1 / 4B (32 A) ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 Rc ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0.35 กระบวนการเตรียมผิว ชุบสังกะสี ร้อน
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด 1.0 mpa หรือน้อยกว่า เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DGL45-32A ในชุด ข้องอ 45°, ข้อต่อท่อระบายน้ำ ชนิดเกลียว