1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก พร้อม ยาแนว ข้อต่อฟิตติ้ง WS หน้าแปลน ฝังตัว

HTA SCREW IN JOINT ST

ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก พร้อม ยาแนว ข้อต่อฟิตติ้ง WS หน้าแปลน ฝังตัว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 631.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สกรู ข้อต่อฟิตติ้ง เคลือบด้วยสารเคลือบ ยาแนว เคลือบฟ ฟลูออโรเรซิ่นไม่จำเป็นต้องพันเทปปิดผนึกรอบส่วนเกลียวของท่อเชื่อมต่อสำหรับ 4B หรือต่ำกว่าเล็กน้อยสารปิดผนึกที่ใช้ฟลูออรีนมีผลในการหล่อลื่นช่วยลดการทำงานของท่อ

รหัสสินค้า
WS-F-15A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 631.86

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ คลองเลื่อย หน้าแปลน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลน วัสดุ FCMB27-05
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 1 / 2B (15 A) ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 Rc ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน
ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1 กระบวนการเตรียมผิว ชุบสังกะสี ร้อน
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60 การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด 1.0 mpa หรือน้อยกว่า เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่
ซีลแลนท์ วัสดุอุดรอยต่อฟลูออโรเรซิน