1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ข้อลด ข้อต่อแบบสี่ทาง WS พร้อมวัสดุอุดรอยต่อ

HTA SCREW IN JOINT ST

ข้อลด ข้อต่อแบบสี่ทาง WS พร้อมวัสดุอุดรอยต่อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 701.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ใช้สารฟลูออโรโพลิเมอร์ที่ข้อต่อเกลียวในในขั้นตอนพรีโค้ทซีลแลนท์ ไม่จำเป็นต้องพันเทปซีลส่วนเกลียวนนอกของท่อต่อสำหรับค่ากำหนด 4B หรือน้อยกว่า ฯลฯ สารฟลูออรีนที่ใช้อุดรอยต่อสามารถหล่อลื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่ลดการทำงานท่อ

รหัสสินค้า
WS-BRCR-25X20A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 701.81

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ข้าม ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน วัสดุ FCMB27-05
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 1B (25 A) ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 Rc เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 Rc
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 3 / 4B (20 A) ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1 กระบวนการเตรียมผิว ชุบสังกะสี ร้อน ประเภทของ สกรู 3 (เมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันหรือ สกรู ประเภทต่างๆ) Rc
จำนวนเกลียว 3 (เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันหรือสกรูชนิดอื่น) 1B (25 A) ประเภทของ สกรู 4 (เมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันหรือ สกรู ประเภทต่างๆ) Rc จำนวนเกลียว 4 (เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันหรือสกรูชนิดอื่น) 3 / 4B (20 A)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60 การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด 1.0 mpa หรือน้อยกว่า เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่
แถบ มี ซีลแลนท์ วัสดุอุดรอยต่อฟลูออโรเรซิน