(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แกนภายในที่ทำจากโพลีโอเลฟินเรซิ่นที่ขึ้นรูปแล้วเป็นส่วนประกอบช่วยให้เกลียวภายในและขอบโลหะที่ยื่นออกมาของท่อเหล็กอยู่ห่างจากของไหล ช่วยป้องกันการกัดกร่อนได้ หล่อขึ้นรูปเพื่อการก่อสร้างและการจัดการที่ง่ายยิ่งขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
PQWK-AL-15A |
PQWK-AL-20A |
PQWK-AL-25A |
PQWK-AL-32A |
PQWK-AL-40A |
PQWK-AL-50A |
PQWK-ARL-20X15A |
PQWK-ARL-25X15A |
PQWK-ARL-25X20A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 151.85 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 / 2B (15 A) | - | - | ||
฿ 168.78 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 7 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 3 / 4B (20 A) | - | - | ||
฿ 236.51 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1B (25 A) | - | - | ||
฿ 371.96 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 7 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 1 / 4B (32 A) | - | - | ||
฿ 448.16 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 7 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 1 / 2B (40 A) | - | - | ||
฿ 616.78 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 2B (50 A) | - | - | ||
฿ 219.58 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 7 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 3 / 4B (20 A) | Rc | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 268.56 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 7 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 1B (25 A) | Rc | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 295.77 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 7 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 1B (25 A) | Rc | 3 / 4B (20 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่องอ | วัสดุ | บรอนซ์ | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 |
กระบวนการเตรียมผิว | แปรงทาสี | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 40 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า |
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | การมี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง