(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แกนภายในที่ทำจากโพลีโอเลฟินเรซิ่นหล่อขึ้นรูปจะช่วยป้องกันหัวสกรูหรือส่วนที่เป็นเหล็ก-สายดินที่ปลายท่อบุเหล็ก จากของไหล ทำให้ป้องกันการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม ง่ายต่อการจัดการด้วยการขึ้นรูป
รหัสสินค้า |
---|
PQWK-BNI-15A |
PQWK-BNI-20A |
PQWK-BNI-25A |
PQWK-BNI-32A |
PQWK-BNI-40A |
PQWK-BNI-50A |
PQWK-BNI-65A |
PQWK-BNI-80A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 308.47 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 370.15 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 521.51 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1B (25 A) | ||
฿ 686.14 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 861.63 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 1,423.06 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2B (50 A) | ||
฿ 1,621.16 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 2,226.92 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3B (80 A) |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | บรอนซ์ | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | R |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 |
กระบวนการเตรียมผิว | แปรงทาสี | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 40 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า |
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง