(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แกนภายในที่ทำจากโพลีโอเลฟินเรซิ่นที่ขึ้นรูปแล้วเป็นส่วนประกอบช่วยให้เกลียวภายในและขอบโลหะที่ยื่นออกมาของท่อเหล็กอยู่ห่างจากของไหล ช่วยป้องกันการกัดกร่อนได้ หล่อขึ้นรูปเพื่อการก่อสร้างและการจัดการที่ง่ายยิ่งขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
PQWK10KF-20A |
PQWK10KF-25A |
PQWK10KF-32A |
PQWK10KF-40A |
PQWK10KF-50A |
PQWK10KF-65A |
PQWK10KF-80A |
PQWK10KF-100A |
PQWK10KF-125A |
PQWK10KF-150A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 480.78 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 637.40 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1B (25 A) | ||
฿ 800.06 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 849.04 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 1,058.27 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2B (50 A) | ||
฿ 1,494.87 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 1,699.86 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3B (80 A) | ||
฿ 2,167.90 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4B (100 A) | ||
฿ 3,483.13 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5B (125 A) | ||
฿ 3,900.37 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6B (150 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | หน้าแปลน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลน | วัสดุ | FCD450-10 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | กระบวนการเตรียมผิว | แปรงทาสี | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 40 |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | การมี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง