(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แกนภายในที่ทำจากโพลีโอเลฟินเรซิ่นที่ขึ้นรูปแล้วเป็นส่วนประกอบช่วยให้เกลียวภายในและขอบโลหะที่ยื่นออกมาของท่อเหล็กอยู่ห่างจากของไหล ช่วยป้องกันการกัดกร่อนได้ หล่อขึ้นรูปเพื่อการก่อสร้างและการจัดการที่ง่ายยิ่งขึ้น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 | แถบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 806.74 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 4 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 2 1 / 2B (65 A) | - | - | มี | ||
฿ 1,277.13 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 4 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 3B (80 A) | - | - | มี | ||
฿ 1,965.20 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 4 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 4B (100 A) | - | - | มี | ||
฿ 4,413.58 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 5B (125 A) | - | - | มี | ||
฿ 6,416.91 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 6B (150 A) | - | - | มี | ||
฿ 482.59 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 1 1 / 2B (40 A) | Rc | 1 / 2B (15 A) | มี | ||
฿ 482.59 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 7 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 1 1 / 2B (40 A) | Rc | 3 / 4B (20 A) | มี | ||
฿ 708.75 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 7 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 2B (50 A) | Rc | 3 / 4B (20 A) | มี | ||
฿ 708.75 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 7 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 2B (50 A) | Rc | 1B (25 A) | มี | ||
฿ 1,615.81 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 7 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 2 1 / 2B (65 A) | Rc | 1 1 / 2B (40 A) | มี | ||
฿ 1,615.81 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 7 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 2 1 / 2B (65 A) | Rc | 2B (50 A) | มี | ||
฿ 2,153.99 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 7 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 3B (80 A) | Rc | 1 1 / 2B (40 A) | มี | ||
฿ 2,054.22 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 7 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 3B (80 A) | Rc | 2B (50 A) | มี | ||
฿ 2,054.22 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 7 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 3B (80 A) | Rc | 2 1 / 2B (65 A) | มี | ||
฿ 3,706.26 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 4B (100 A) | Rc | 2B (50 A) | มี | ||
฿ 3,539.37 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 4B (100 A) | Rc | 2 1 / 2B (65 A) | มี | ||
฿ 3,539.37 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 4B (100 A) | Rc | 3B (80 A) | มี | ||
฿ 106.47 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 / 2B (15 A) | - | - | ไม่มี | ||
฿ 130.15 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 3 / 4B (20 A) | - | - | ไม่มี | ||
฿ 166.34 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1B (25 A) | - | - | ไม่มี | ||
฿ 272.16 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 1 / 4B (32 A) | - | - | ไม่มี | ||
฿ 324.77 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 1 / 2B (40 A) | - | - | ไม่มี | ||
฿ 456.59 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 2B (50 A) | - | - | ไม่มี | ||
฿ 153.03 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 3 / 4B (20 A) | Rc | 1 / 2B (15 A) | ไม่มี | ||
฿ 223.18 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 7 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 1B (25 A) | Rc | 1 / 2B (15 A) | ไม่มี | ||
฿ 223.18 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 1B (25 A) | Rc | 3 / 4B (20 A) | ไม่มี | ||
฿ 339.28 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 7 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 1 1 / 4B (32 A) | Rc | 3 / 4B (20 A) | ไม่มี | ||
฿ 339.28 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 1 1 / 4B (32 A) | Rc | 1B (25 A) | ไม่มี | ||
฿ 460.22 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 7 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 1 1 / 2B (40 A) | Rc | 1B (25 A) | ไม่มี | ||
฿ 460.22 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 7 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 1 1 / 2B (40 A) | Rc | 1 1 / 4B (32 A) | ไม่มี | ||
฿ 675.49 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 7 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 2B (50 A) | Rc | 1 1 / 4B (32 A) | ไม่มี | ||
฿ 675.49 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 7 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 2B (50 A) | Rc | 1 1 / 2B (40 A) | ไม่มี |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่องอ | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 |
กระบวนการเตรียมผิว | แปรงทาสี | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 40 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า |
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | การมี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง