1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ข้อต่อสามทาง ตัว T แบบ 4 ทาง (ชนิดแบน)

ข้อต่อสามทาง ตัว T แบบ 4 ทาง (ชนิดแบน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 250.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อชนิดขันเกลียว สำหรับท่อเหล็กรูขนาดกลางและขนาดเล็ก ใช้เป็น "ข้อต่อท่อเหล็กหล่ออบเหนียว ชนิดขันเกลียว" ตามที่ระบุใน JISB2301
· มีการผลิตสินค้าบางประเภทที่ไม่อยู่ภายใต้มาตรฐาน JIS เช่นกัน
· วัสดุหลักคือเหล็กหล่อ (เหล็กหล่ออบเหนียวดำ), ส่วนเกลียวจะเป็นปลายเรียวสำหรับท่อ ใช้การบังคับแบบจุ่มร้อนเมื่อต้องมีกระบวนการเคลือบผิว
· การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนเป็นรูปแบบการชุบทดีกว่า และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

รหัสสินค้า
SOT-15A-B
SOT-15A-W
SOT-20A-B
SOT-20A-W
SOT-25A-B
SOT-25A-W
SOT-32A-W
SOT-40A-W
SOT-50A-W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 กระบวนการเตรียมผิว

฿ 250.42

HTA SCREW IN JOINT ST 80 ชิ้น 6 วัน 1 / 2B (15 A)[ไม่มี] ไม่

฿ 250.42

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 6 วัน 1 / 2B (15 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน

฿ 293.96

HTA SCREW IN JOINT ST 50 ชิ้น 6 วัน 3 / 4B (20 A)[ไม่มี] ไม่

฿ 293.96

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 3 / 4B (20 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน

฿ 420.95

HTA SCREW IN JOINT ST 25 ชิ้น 6 วัน 1B (25 A)[ไม่มี] ไม่

฿ 420.95

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 6 วัน 1B (25 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน

฿ 616.97

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 3 วัน 1 1 / 4B (32 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน

฿ 820.75

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 2B (40 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน

฿ 1,014.20

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 6 วัน 2B (50 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ข้อต่อสามทางที ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน วัสดุ FCMB27-05
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 Rc ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 2.5 การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด มากกว่า 2.0 mpa เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่