(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อชนิดขันเกลียว สำหรับท่อเหล็กรูขนาดกลางและขนาดเล็ก ใช้เป็น "ข้อต่อท่อเหล็กหล่ออบเหนียว ชนิดขันเกลียว " ตามที่ระบุใน JISB2301
· มีการผลิตสินค้าบางประเภทที่ไม่อยู่ภายใต้มาตรฐาน JIS เช่นกัน
· วัสดุหลักคือเหล็กหล่อ (เหล็กหล่ออบเหนียวดำ), ส่วนเกลียวจะเป็นปลายเรียวสำหรับท่อ ใช้การบังคับแบบจุ่มร้อนเมื่อต้องมีกระบวนการเคลือบผิว
· การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนเป็นรูปแบบการชุบทดีกว่า และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
รหัสสินค้า |
---|
P-15A-B |
P-15A-W |
P-20A-B |
P-20A-W |
P-25A-B |
P-25A-W |
P-32A-B |
P-32A-W |
P-40A-B |
P-40A-W |
P-50A-B |
P-50A-W |
P-65A-B |
P-65A-W |
P-80A-B |
P-80A-W |
P-100A-B |
P-100A-W |
P-125A-W |
P-150A-W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 76.87 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1 / 2B (15 A) | [ไม่มี] ไม่ | ||
฿ 86.15 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 / 2B (15 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ||
฿ 88.36 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 4 วัน | 3 / 4B (20 A) | [ไม่มี] ไม่ | ||
฿ 97.08 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 4B (20 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ||
฿ 99.24 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1B (25 A) | [ไม่มี] ไม่ | ||
฿ 83.63 ฿ 46.71 | SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1B (25 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ||
฿ 128.87 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | [ไม่มี] ไม่ | ||
฿ 127.63 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ||
฿ 151.85 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | [ไม่มี] ไม่ | ||
฿ 165.82 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ||
฿ 203.86 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 4 วัน | 2B (50 A) | [ไม่มี] ไม่ | ||
฿ 275.50 ฿ 165.41 | SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2B (50 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ||
฿ 329.64 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | [ไม่มี] ไม่ | ||
฿ 328.40 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ||
฿ 490.49 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3B (80 A) | [ไม่มี] ไม่ | ||
฿ 519.48 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3B (80 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ||
฿ 846.55 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4B (100 A) | [ไม่มี] ไม่ | ||
฿ 919.19 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4B (100 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ||
฿ 2,155.16 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 4 วัน | 5B (125 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ||
฿ 2,957.22 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6B (150 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ปลั๊ก | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | พิทช์ (เทอร์มินอล) | วัสดุ | FCMB27-05 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | R | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2.5 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | มากกว่า 2.0 mpa | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง