(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อชนิดขันเกลียว สำหรับท่อเหล็กรูขนาดกลางและขนาดเล็ก ใช้เป็น "ข้อต่อท่อเหล็กหล่ออบเหนียว ชนิดขันเกลียว " ตามที่ระบุใน JISB2301
· มีการผลิตสินค้าบางประเภทที่ไม่อยู่ภายใต้มาตรฐาน JIS เช่นกัน
· วัสดุหลักคือเหล็กหล่อ (เหล็กหล่ออบเหนียวดำ), ส่วนเกลียวจะเป็นปลายเรียวสำหรับท่อ ใช้การบังคับแบบจุ่มร้อนเมื่อต้องมีกระบวนการเคลือบผิว
· การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนเป็นรูปแบบการชุบทดีกว่า และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
รหัสสินค้า |
---|
ULG-15A-B |
ULG-15A-W |
ULG-20A-B |
ULG-20A-W |
ULG-25A-B |
ULG-25A-W |
ULG-32A-B |
ULG-32A-W |
ULG-40A-B |
ULG-40A-W |
ULG-50A-B |
ULG-50A-W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 259.49 | HTA SCREW IN JOINT ST | 120 ชิ้น | 5 วัน | 1 / 2B (15 A) | [ไม่มี] ไม่ | ||
฿ 259.49 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 / 2B (15 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ||
฿ 335.08 | HTA SCREW IN JOINT ST | 80 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 4B (20 A) | [ไม่มี] ไม่ | ||
฿ 335.08 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 4B (20 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ||
฿ 440.90 | HTA SCREW IN JOINT ST | 40 ชิ้น | 5 วัน | 1B (25 A) | [ไม่มี] ไม่ | ||
฿ 440.90 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1B (25 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ||
฿ 627.04 | HTA SCREW IN JOINT ST | 20 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | [ไม่มี] ไม่ | ||
฿ 627.04 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ||
฿ 811.57 | HTA SCREW IN JOINT ST | 15 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | [ไม่มี] ไม่ | ||
฿ 811.57 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ||
฿ 1,163.15 | HTA SCREW IN JOINT ST | 10 ชิ้น | 5 วัน | 2B (50 A) | [ไม่มี] ไม่ | ||
฿ 1,163.15 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2B (50 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | FCMB27-05 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2.5 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | มากกว่า 2.0 mpa | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง