1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อสามทาง ข้อต่อตัว T - แบบเกลียวใน/เกลียวนอก

ข้อต่อสามทาง ข้อต่อตัว T - แบบเกลียวใน/เกลียวนอก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 274.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้งประปาที่ใช้การเชื่อมสกรูสำหรับท่อเหล็กกล้าขนาดเล็ก/ขนาดกลาง ปฏิบัติตามข้อกำหนด JIS B 2301 สำหรับการติดตั้งท่อเหล็กหล่ออบเหนียวแบบสกรู ชุบสังกะสีร้อนช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

รหัสสินค้า
ST-10A-B
ST-10A-W
ST-15A-B
ST-15A-W
ST-20A-B
ST-20A-W
ST-25A-B
ST-25A-W
ST-32A-W
ST-40A-W
ST-50A-W
ST-65A-W
ST-80A-W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 กระบวนการเตรียมผิว จำนวนเกลียว 3 (เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันหรือสกรูชนิดอื่น)

฿ 274.61

HTA SCREW IN JOINT ST 80 ชิ้น 5 วัน 3 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)[ไม่มี] ไม่3 / 8B (10 A)

฿ 313.37

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 3 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน3 / 8B (10 A)

฿ 274.61

HTA SCREW IN JOINT ST 80 ชิ้น 5 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)[ไม่มี] ไม่1 / 2B (15 A)

฿ 300.68

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน1 / 2B (15 A)

฿ 277.03

HTA SCREW IN JOINT ST 40 ชิ้น 5 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)[ไม่มี] ไม่3 / 4B (20 A)

฿ 291.51

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 7 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน3 / 4B (20 A)

฿ 281.26

HTA SCREW IN JOINT ST 20 ชิ้น 5 วัน 1B (25 A)1B (25 A)[ไม่มี] ไม่1B (25 A)

฿ 298.77

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 7 วัน 1B (25 A)1B (25 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน1B (25 A)

฿ 463.24

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน1 1 / 4B (32 A)

฿ 538.83

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน1 1 / 2B (40 A)

฿ 746.98

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 3 วัน 2B (50 A)2B (50 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน2B (50 A)

฿ 1,787.91

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 2 1 / 2B (65 A)2 1 / 2B (65 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน2 1 / 2B (65 A)

฿ 1,872.34

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 3B (80 A)3B (80 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน3B (80 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ข้อต่อสามทางที ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน วัสดุ FCMB27-05
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 Rc เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 R ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน
ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 2.5 ประเภทของ สกรู 3 (เมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันหรือ สกรู ประเภทต่างๆ) Rc
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด มากกว่า 2.0 mpa เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่ แถบ มี