(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อชนิดขันเกลียว สำหรับท่อเหล็กรูขนาดกลางและขนาดเล็ก ใช้เป็น "ข้อต่อท่อเหล็กหล่ออบเหนียว ชนิดขันเกลียว" ตามที่ระบุใน JISB2301
· มีการผลิตสินค้าบางประเภทที่ไม่อยู่ภายใต้มาตรฐาน JIS เช่นกัน
· วัสดุหลักคือเหล็กหล่อ (เหล็กหล่ออบเหนียวดำ), ส่วนเกลียวจะเป็นปลายเรียวสำหรับท่อ ใช้การบังคับแบบจุ่มร้อนเมื่อต้องมีกระบวนการเคลือบผิว
· การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนเป็นรูปแบบการชุบทดีกว่า และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 | กระบวนการเตรียมผิว | ประเภทของ สกรู 3 (เมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันหรือ สกรู ประเภทต่างๆ) | จำนวนเกลียว 3 (เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันหรือสกรูชนิดอื่น) | ประเภทของ สกรู 4 (เมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันหรือ สกรู ประเภทต่างๆ) | จำนวนเกลียว 4 (เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันหรือสกรูชนิดอื่น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 306.66 | HTA SCREW IN JOINT ST | 150 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 / 8B (6 A) | - | - | [ไม่มี] ไม่ | - | - | - | - | ||
฿ 306.66 | HTA SCREW IN JOINT ST | 150 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 / 8B (6 A) | - | - | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | - | - | - | - | ||
฿ 306.66 | HTA SCREW IN JOINT ST | 90 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 / 4B (8 A) | - | - | [ไม่มี] ไม่ | - | - | - | - | ||
฿ 306.66 | HTA SCREW IN JOINT ST | 90 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 / 4B (8 A) | - | - | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | - | - | - | - | ||
฿ 306.66 | HTA SCREW IN JOINT ST | 60 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 3 / 8B (10 A) | - | - | [ไม่มี] ไม่ | - | - | - | - | ||
฿ 306.66 | HTA SCREW IN JOINT ST | 60 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 3 / 8B (10 A) | - | - | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | - | - | - | - | ||
฿ 291.54 | HTA SCREW IN JOINT ST | 60 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 / 2B (15 A) | - | - | [ไม่มี] ไม่ | - | - | - | - | ||
฿ 302.52 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 3 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 / 2B (15 A) | - | - | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | - | - | - | - | ||
฿ 298.19 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 3 / 4B (20 A) | - | - | [ไม่มี] ไม่ | - | - | - | - | ||
฿ 298.19 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 3 / 4B (20 A) | - | - | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | - | - | - | - | ||
฿ 454.81 | HTA SCREW IN JOINT ST | 20 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1B (25 A) | - | - | [ไม่มี] ไม่ | - | - | - | - | ||
฿ 675.89 | HTA SCREW IN JOINT ST | 30 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 1 / 4B (32 A) | - | - | [ไม่มี] ไม่ | - | - | - | - | ||
฿ 675.89 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 1 / 4B (32 A) | - | - | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | - | - | - | - | ||
฿ 865.85 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 1 / 2B (40 A) | - | - | [ไม่มี] ไม่ | - | - | - | - | ||
฿ 865.85 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 1 / 2B (40 A) | - | - | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | - | - | - | - | ||
฿ 981.63 | HTA SCREW IN JOINT ST | 12 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 2B (50 A) | - | - | [ไม่มี] ไม่ | - | - | - | - | ||
฿ 981.63 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 2B (50 A) | - | - | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | - | - | - | - | ||
฿ 2,150.94 | HTA SCREW IN JOINT ST | 6 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 2 1 / 2B (65 A) | - | - | [ไม่มี] ไม่ | - | - | - | - | ||
฿ 2,150.94 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 2 1 / 2B (65 A) | - | - | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | - | - | - | - | ||
฿ 2,957.22 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 3B (80 A) | - | - | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | - | - | - | - | ||
฿ 4,430.46 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 4B (100 A) | - | - | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | - | - | - | - | ||
฿ 345.36 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 3 / 4B (20 A) | Rc | 3 / 4B (20 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | Rc | 1 / 2B (15 A) | Rc | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 535.38 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 1B (25 A) | Rc | 1B (25 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | Rc | 1 / 2B (15 A) | Rc | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 535.38 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 1B (25 A) | Rc | 1B (25 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | Rc | 3 / 4B (20 A) | Rc | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 811.57 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 1 1 / 4B (32 A) | Rc | 1 1 / 4B (32 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | Rc | 3 / 4B (20 A) | Rc | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 811.57 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 1 1 / 4B (32 A) | Rc | 1 1 / 4B (32 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | Rc | 1B (25 A) | Rc | 1B (25 A) | ||
฿ 995.50 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 1 1 / 2B (40 A) | Rc | 1 1 / 2B (40 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | Rc | 3 / 4B (20 A) | Rc | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 995.50 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 1 1 / 2B (40 A) | Rc | 1 1 / 2B (40 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | Rc | 1B (25 A) | Rc | 1B (25 A) | ||
฿ 995.50 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 1 1 / 2B (40 A) | Rc | 1 1 / 2B (40 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | Rc | 1 1 / 4B (32 A) | Rc | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 1,272.91 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 2B (50 A) | Rc | 2B (50 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | Rc | 3 / 4B (20 A) | Rc | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 1,272.91 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 2B (50 A) | Rc | 2B (50 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | Rc | 1B (25 A) | Rc | 1B (25 A) | ||
฿ 1,272.91 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 2B (50 A) | Rc | 2B (50 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | Rc | 1 1 / 4B (32 A) | Rc | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 1,272.91 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 2B (50 A) | Rc | 2B (50 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | Rc | 1 1 / 2B (40 A) | Rc | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 2,581.52 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 2 1 / 2B (65 A) | Rc | 2 1 / 2B (65 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | Rc | 1B (25 A) | Rc | 1B (25 A) | ||
฿ 2,581.52 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 2 1 / 2B (65 A) | Rc | 2 1 / 2B (65 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | Rc | 2B (50 A) | Rc | 2B (50 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้าม | วัสดุ | FCMB27-05 | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2.5 |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | มากกว่า 2.0 mpa | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ | แถบ | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง