(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตจากวัสดุทองเหลืองไม่มีสารแคดเมี่ยม
[คุณสมบัติ]
· ฟิตติ้งครบชุดพร้อมเช็ควาล์วและฟิตติ้งในตัว
· ฟิตติ้งที่ประหยัดพื้นที่และต้นทุน
· เช็ควาล์วแบบสปริง ให้ทิศทางการไหลไปยังระบบท่อ
รหัสสินค้า |
---|
CSB-81818 |
CSB-82828 |
CSB-82829 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สกรู ใช้งานได้ S1 | สกรู ใช้งานได้ S2 | แรงดันในการเปิดวาล์ว (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 494.68 | KOY VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 / 8B (6 A) | 1 / 8B (6 A) | 0.05 | ||
฿ 605.68 | KOY VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1 / 4B (8 A) | 1 / 4B (8 A) | 0.05 | |
฿ 790.84 ฿ 330.81 | VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 4B (8 A) | 1 / 4B (8 A) | 0.3 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สปริง (ตัวต่อสายเคเบิ้ล) | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | ความดัน ขนาดเกลียว | ไม่มี มาตรฐาน และ อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | C3604 | ประเภทของ การเชื่อมต่อสายไฟ S1 | Rc | ประเภทของ การเชื่อมต่อสายไฟ S2 | Rc |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 21.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง