1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ประเภท SUSP ของถ้วยแขวน

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ประเภท SUSP ของถ้วยแขวน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,471.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·วัสดุหลักคือ SUS316
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊กมี วาล์ว แบบฝัง ตัว ซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลาย
·เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่ต้อง การกัดกร่อน และใช้ตัวทำละลายอินทรีย์
·ตัวเครื่องและชิ้นส่วนหลักรองรับการแปรรูปที่ปราศจากน้ำมันการขัดด้วยไฟฟ้าและการเคลือบผิวด้วยไฟฟ้า
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับโรงงานผลิต สารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์ก๊าซพิเศษ การเชื่อมต่อสายไฟ ถังน้ำ เคมีเทคโนโลยีชีวภาพท่อน้ำบริสุทธิ์อุปกรณ์ฟิสิกส์อุปกรณ์น้ำทะเล ฯลฯ

รหัสสินค้า
SUS-150-NBR
SUS-250-NBR
SUS-350-NBR
SUS-450-NBR
SUS-450-VT-20
SUS-650-NBR
SUS-650-VT-20
SUS-800-NBR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุซีล ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ช่วง ความดัน ใช้งาน
(MPa)
ประเภทของ เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ T พื้นที่หน้าตัดขั้นต่ำ
(ตารางมิลลิเมตร)

฿ 1,471.83

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 10[NBR] ยางไนไตรล์-20~ 800 ~ 7.4RC1 / 810

฿ 1,479.71

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 10[NBR] ยางไนไตรล์-20~ 800 ~ 7.4RC1 / 418

฿ 1,861.20

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 10[NBR] ยางไนไตรล์-20~ 800 ~ 7.4RC3 / 845

฿ 3,983.83

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 10[NBR] ยางไนไตรล์-20~ 800 ~ 4.4RC1 / 290

฿ 4,419.24

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10[ยางฟลูออโร] ยาง ฟลูออรีน-15 ~ 1800 ~ 4.4RC1 / 290

฿ 5,013.65

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 10[NBR] ยางไนไตรล์-20~ 800 ~ 4.4RC3 / 4175

฿ 5,553.99

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10[ยางฟลูออโร] ยาง ฟลูออรีน-15 ~ 1800 ~ 4.4RC3 / 4175

฿ 8,293.94

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 10[NBR] ยางไนไตรล์-20~ 800 ~ 4.4RC1285

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท มาตรฐาน ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ ตัวเมีย เกลียว ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย)
วัสดุ ตัวเครื่อง สเตนเลส (SUS316) ของไหลที่ใช้งานได้ น้ำ / อากาศ / สารเคมี โครงสร้างของ วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดินคู่
สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น มาตรฐาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม / อุปกรณ์การ ผลิต สารกึ่งตัวนำ / อุปกรณ์ฟิสิกส์และเคมี