(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ⌀11 พร้อม แรงบิด สูงสุด 0.29 N⋅m (3 kgf/ cm)
·บาง (เล็กและ น้ำหนักเบา) ชนิดเปิด / ปิด 180°
รหัสสินค้า |
---|
TD75A1-1K |
TD75A1-2K |
TD75A1-3K |
TD75B1-1K |
TD75B1-2K |
TD75B1-3K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงบิดที่สามารถรองรับได้ (ต่อ 1 ชิ้น) (N·m) | ทิศทางการเบรก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 241.77 | ROTARY DAMPERS TD | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0.10 | CW(R) | ||
฿ 180.04 ฿ 108.11 | ROTARY DAMPERS TD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.20 | CW(R) | ||
฿ 293.06 | TOK ROTARY DAMPERS TD | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0.29 | CW(R) | ||
฿ 180.04 ฿ 108.11 | ROTARY DAMPERS TD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.10 | CCW(L) | ||
฿ 180.04 ฿ 108.11 | ROTARY DAMPERS TD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.20 | CCW(L) | ||
฿ 293.06 | TOK ROTARY DAMPERS TD | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0.29 | CCW(L) |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | รูปทรง แกนหมุน | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | พร้อม ยางกันกระแทก | มุม เปิดθ(องศา) | 180 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง