(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แดมเปอร์ มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กที่สุดโดยผู้ผลิต (ประมาณ 2/3 ของผลิตภัณฑ์ทั่วไป)
· รูปร่างเพรียวบางและกะทัดรัดเป็นพิเศษพร้อมเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ⌀ 11 [มม.] (แดมเปอร์เส้นผ่านศูนย์กลางที่เล็กที่สุดของผู้ผลิต), ความยาวตัวเรือน 22 [มม.], แรงบิดสูงสุด 0.29 N⋅m (3 กก. / ซม.)
รหัสสินค้า |
---|
TD73A1-1K |
TD73A1-2K |
TD73A1-3K |
TD73B1-1K |
TD73B1-2K |
TD73B1-3K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงบิดที่สามารถรองรับได้ (ต่อ 1 ชิ้น) (N·m) | ทิศทางการเบรก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 292.44 | TOK ROTARY DAMPERS TD | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0.10 | CW(R) | ||
฿ 292.44 | TOK ROTARY DAMPERS TD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 0.20 | CW(R) | |
฿ 292.44 | TOK ROTARY DAMPERS TD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 0.29 | CW(R) | |
฿ 248.52 | TOK ROTARY DAMPERS TD | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0.10 | CCW(L) | ||
฿ 292.44 | TOK ROTARY DAMPERS TD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 0.20 | CCW(L) | |
฿ 292.44 | TOK ROTARY DAMPERS TD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 0.29 | CCW(L) |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | รูปทรง แกนหมุน | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | พร้อม ยางกันกระแทก | มุม เปิดθ(องศา) | 110 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง