1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แดมเปอร์ แบบหมุน TD69

แดมเปอร์ แบบหมุน TD69
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 487.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง (80 °C) เนื่องจากทำจากพลาสติกวิศวกรรมขั้นสูง
· ที่ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (⌀20) จะได้ แรงบิด ยางกันกระแทก เปอร์ 3.43 N⋅m

รหัสสินค้า
TD69A1-25K
TD69B1-20K
TD69B1-25K
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงบิดที่สามารถรองรับได้ (ต่อ 1 ชิ้น)
(N·m)
ทิศทางการเบรก

฿ 487.29

TOK ROTARY DAMPERS TD 1 ชิ้น 3 วัน 102.45CW(R)

฿ 673.36

TOK ROTARY DAMPERS TD 1 ชิ้น 7 วัน 101.96CCW(L)

฿ 673.36

TOK ROTARY DAMPERS TD 1 ชิ้น 7 วัน 102.45CCW(L)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ รูปทรง แกนหมุน สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เรซิ่น
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม พร้อม ยางกันกระแทก มุม เปิดθ(องศา) 110