1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แดมเปอร์ แบบหมุน TD60

แดมเปอร์ แบบหมุน TD60
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 906.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตาม การออกแบบ ดั้งเดิม ความกว้าง ตัวเครื่อง คือ 10.9 (มม.) และ แรงบิด อนุญาตคือ 1.96 N⋅m การตอบสนองที่ยอดเยี่ยม * ข้อมูล CAD สำหรับซีรี่ส์นี้กำลังได้รับการแก้ไข ข้อมูลจะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์

รหัสสินค้า
TD60A1-10K
TD60A1-15K
TD60A1-20K
TD60B1-10K
TD60B1-15K
TD60B1-20K
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงบิดที่สามารถรองรับได้ (ต่อ 1 ชิ้น)
(N·m)
ทิศทางการเบรก

฿ 906.75

TOK ROTARY DAMPERS TD 1 ชิ้น 3 วัน 0.98CW(R)

฿ 906.75

TOK ROTARY DAMPERS TD 1 ชิ้น 5 วัน 1.47CW(R)

฿ 906.75

TOK ROTARY DAMPERS TD 1 ชิ้น 3 วัน 1.96CW(R)

฿ 906.75

TOK ROTARY DAMPERS TD 1 ชิ้น 3 วัน 0.98CCW(L)

฿ 906.75

TOK ROTARY DAMPERS TD 1 ชิ้น 5 วัน 1.47CCW(L)

฿ 906.75

TOK ROTARY DAMPERS TD 1 ชิ้น 3 วัน 1.96CCW(L)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ รูปทรง แกนหมุน สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ สังกะสีอัลลอยด์
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม พร้อม ยางกันกระแทก มุม เปิดθ(องศา) 110
วิธีการติดตั้ง สกรู ประเภทรู สกรูติดตั้ง รูกลม