1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อเฉพาะสำหรับลูกล้อ ซีรีส์ S, สำหรับรับโหลดเบาและโหลดปานกลาง S-R / S-RB / S-NRB

ล้อเฉพาะสำหรับลูกล้อ ซีรีส์ S, สำหรับรับโหลดเบาและโหลดปานกลาง S-R / S-RB / S-NRB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 142.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ล้อ สำหรับงานขนาดกลางและงานเบาสำหรับซีรีย์ S ของการผลิต แบบรวม ภายในประเทศญี่ปุ่น

รหัสสินค้า
S-65R
S-75R
S-100R
S-100RB
S-125R
S-125RB
S-150R
S-150RB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท ล้อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ
(Ø)
ความกว้างของ ล้อ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(Ø)
ความกว้างของฮับ
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน/รองลื่น น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(กิโลกรัม)

฿ 142.45

TSS WHEEL 1 ชิ้น 6 วัน แบบรวม65258.230ไม่มี50

฿ 173.99

TSS WHEEL 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน แบบรวม75258.230ไม่มี60

฿ 336.92

TSS WHEEL 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน วงแหวนนอก + ล้อ1003212.344ไม่มี120

฿ 482.35

TSS WHEEL 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน วงแหวนนอก + ล้อ1003212.245มี120

฿ 455.79

TSS WHEEL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน วงแหวนนอก + ล้อ1253812.354ไม่มี150

฿ 567.43

TSS WHEEL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน วงแหวนนอก + ล้อ1253812.255มี150

฿ 523.33

TSS WHEEL 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน วงแหวนนอก + ล้อ1503812.354ไม่มี160

฿ 713.82

TSS WHEEL 1 ชิ้น 3 วัน วงแหวนนอก + ล้อ1504012.255มี160

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ยาง ยาง