1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โพลีคาร์บอเนต/ สปริง พลาสติก PC/ PB

โพลีคาร์บอเนต/ สปริง พลาสติก PC/ PB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 227.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
•ใช้แล้วทิ้งอุณหภูมิใช้งาน อย่างต่อเนื่อง:115 องศาเซลเซียส
•คะแนนความไวไฟ:UL94 V-2
• PC (โพลีคาร์บอเนต) เป็นพลาสติกวิศวกรรมที่ไม่เป็นผลึก
• คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ดีเยี่ยมโดยมีคุณสมบัติทางกลไฟฟ้าและอื่น ๆ ที่ สมดุลมีความโปร่งใสและไม่สามารถดับไฟได้เองเช่นกันพบว่ามีการใช้งานในหลากหลายรูปแบบตั้งแต่ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปจนถึงยานยนต์และการแพทย์

รหัสสินค้า
PC/PB-4-8-L20
PC/PB-4-8-L50
PC/PB-6-10-L20
PC/PB-6-10-L50
PC/PB-8-12-L20
PC/PB-8-12-L50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวขณะไม่มีโหลด L
(มิลลิเมตร)
ID
(Ø)
OD D
(Ø)
ค่าคงตัวสปริง
(N / mm)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ )
(N)
ความยาว ตัน
(มิลลิเมตร)

฿ 227.04

NCS PLASTIC SPRING 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 1020481.148.51 ถึง 16.0012.5

฿ 239.74

NCS PLASTIC SPRING 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 1050480.344.51 ถึง 8.5030

฿ 227.04

NCS PLASTIC SPRING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10206100.431.51 ถึง 4.5011

฿ 234.45

NCS PLASTIC SPRING 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10506100.568.51 ถึง 16.0031

฿ 227.65

NCS PLASTIC SPRING 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10208120.331.51 ถึง 4.5012

฿ 235.06

NCS PLASTIC SPRING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10508120.78.51 ถึง 16.0030

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ PC สิ้นสุดสถานะ พื้นผิว ไม่ได้ต่อสายดิน