(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฮาร์ดแวร์ ยึดอยู่กับที่ ความเหนียว (หล่อ ) ชนิดกัน กันน้ำเนื่องจากเพลาทำจาก สเตนเลส จึงไม่ต้องกังวลเรื่อง สนิม ตลับลูกปืน/รองลื่นชิ้นส่วน พีวอท มี หัวอัดจาระบีบันทึก:เกี่ยวกับหมายเลข รุ่น ฮาร์ดแวร์หมายเลข รุ่น จะแสดงในส่วน [(หมายเลข x หมายเลข) MTK] ของหมายเลข รุ่น ลูกล้อสเปค และภาพวาดของ รูปร่างภายนอก ได้ในหน้านี้
รหัสสินค้า |
---|
200X50MTK |
200X65MTK |
200X75MTK |
200X90MTK |
250X65MTK |
250X75MTK |
250X90MTK |
300X75MTK |
300X90MTK |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อุปกรณ์โลหะกว้าง B (มิลลิเมตร) | ขนาด แผ่นเพลท F1 (มิลลิเมตร) | ขนาด แผ่นเพลท F2 (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ติดตั้ง ติ้ง P1 (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ติดตั้ง ติ้ง P2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,862.75 | THS PARTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 71 | 208 | 100 | 174 | 64 | |
฿ 2,934.26 | THS PARTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 81 | 208 | 110 | 174 | 78 | |
฿ 2,979.39 | THS PARTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 96 | 208 | 125 | 174 | 86 | |
฿ 3,121.65 | THS PARTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 106 | 208 | 135 | 174 | 100 | |
฿ 3,588.83 | THS PARTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 81 | 220 | 115 | 184 | 78 | ||
฿ 3,714.18 | THS PARTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 96 | 220 | 130 | 184 | 86 | ||
฿ 3,896.48 | THS PARTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 106 | 220 | 140 | 184 | 102 | ||
฿ 4,204.12 | THS PARTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 96 | 230 | 130 | 194 | 86 | ||
฿ 4,345.42 | THS PARTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 106 | 230 | 140 | 194 | 102 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | แกนยึดล้อเลื่อน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง