(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวยึดโลหะเหนียว (หล่อ) ชนิดกันน้ำเนื่องจากเพลาทำจาก สเตนเลส จึงไม่ต้องกังวลเรื่อง สนิม ตลับลูกปืน/รองลื่นบันทึก:เกี่ยวกับหมายเลข รุ่น ฮาร์ดแวร์หมายเลข รุ่น จะแสดงในส่วน [(หมายเลข x หมายเลข) MTBR] ของหมายเลข รุ่น ลูกล้อสเปค และภาพวาดของ รูปร่างภายนอก ได้ในหน้านี้
รหัสสินค้า |
---|
200X50MTBR |
200X65MTBR |
200X75MTBR |
200X90MTBR |
250X65MTBR |
250X75MTBR |
250X90MTBR |
300X75MTBR |
300X90MTBR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อุปกรณ์โลหะกว้าง B (มิลลิเมตร) | ขนาด แผ่นเพลท F1 (มิลลิเมตร) | ขนาด แผ่นเพลท F2 (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ติดตั้ง ติ้ง P1 (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ติดตั้ง ติ้ง P2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,725.63 | THS PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 69 | 172 | 172 | 136 | 136 | ||
฿ 4,764.31 | THS PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 80 | 172 | 172 | 136 | 136 | ||
฿ 4,868.30 | THS PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 94 | 172 | 172 | 136 | 136 | ||
฿ 5,081.87 | THS PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 104 | 172 | 172 | 136 | 136 | ||
฿ 6,678.74 | THS PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 80 | 195 | 195 | 155 | 155 | ||
฿ 6,725.77 | THS PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 94 | 195 | 195 | 155 | 155 | ||
฿ 6,738.78 | THS PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 105 | 195 | 195 | 155 | 155 | ||
฿ 8,041.00 | THS PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 94 | 210 | 210 | 170 | 170 | ||
฿ 8,357.77 | THS PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 105 | 210 | 210 | 170 | 170 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | แกนยึดล้อเลื่อน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง