1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ ความเหนียว ชนิด P ขา เหล็กยึด ยึดอยู่กับที่ PK

ลูกล้อ ความเหนียว ชนิด P ขา เหล็กยึด ยึดอยู่กับที่ PK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 553.22/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฮาร์ดแวร์ ยึดอยู่กับที่ โครงสร้าง แบบ ความเหนียว (หล่อ) ที่ มี ระยะพิทช์ติดตั้ง เดียวกับประเภท ลูกล้อ K แบบกดรองรับการใช้งาน กับฮาร์ดแวร์ แผ่นเหล็กกล้า และอายุการใช้งานยาวนานกว่าฮาร์ดแวร์ แผ่นเหล็กกล้าบันทึก:เกี่ยวกับหมายเลข รุ่น ฮาร์ดแวร์หมายเลข รุ่น จะแสดงในส่วน [(หมายเลข) PK] ของหมายเลข รุ่น ลูกล้อสเปค และภาพวาดของ รูปร่างภายนอก ได้ในหน้านี้

รหัสสินค้า
100PK
125PK
150PK
200PK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอุปกรณ์โลหะกว้าง B
(มิลลิเมตร)
ขนาด แผ่นเพลท F1
(มิลลิเมตร)
ขนาด แผ่นเพลท F2
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์ติดตั้ง ติ้ง P1
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์ติดตั้ง ติ้ง P2
(มิลลิเมตร)

฿ 553.22

THS PARTS 1 ชิ้น 3 วัน 47105708045

฿ 735.16

THS PARTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 531258110056

฿ 852.40

THS PARTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 571308610056

฿ 1,167.91

THS PARTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 611429311263

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง แกนยึดล้อเลื่อน