(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฮาร์ดแวร์สากลโครงสร้างแบบ ความเหนียว (หล่อ) ออกแบบมาสำหรับการลากอัตโนมัติเหมาะสำหรับการขนส่งอัตโนมัติมี แรงบิด หมุนเบาและการเคลื่อนไหวที่เบาบันทึก:เกี่ยวกับหมายเลข รุ่น ฮาร์ดแวร์หมายเลข รุ่น จะแสดงในส่วน [(หมายเลข) SR] ของหมายเลข รุ่น ลูกล้อสเปค และภาพวาดของ รูปร่างภายนอก ได้ในหน้านี้
รหัสสินค้า |
---|
100SR |
150SR |
200SR |
250SR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อุปกรณ์โลหะกว้าง B (มิลลิเมตร) | ขนาด แผ่นเพลท F1 (มิลลิเมตร) | ขนาด แผ่นเพลท F2 (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ติดตั้ง ติ้ง P1 (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ติดตั้ง ติ้ง P2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,186.02 | THS PARTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 45 | 112 | 112 | 71 | 71 | ||
฿ 3,851.30 | THS PARTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 57 | 129 | 129 | 90 | 90 | ||
฿ 4,395.54 | THS PARTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 60 | 146 | 146 | 112 | 112 | ||
฿ 6,897.85 | THS PARTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 66 | 176 | 176 | 134 | 134 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | แกนยึดล้อเลื่อน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง