1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อสำหรับลูกล้อยาง ล้อยางชนิดหน้ากว้าง (พร้อมตลับลูกปืน) TB

ล้อสำหรับลูกล้อยาง ล้อยางชนิดหน้ากว้าง (พร้อมตลับลูกปืน) TB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,195.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อยางกว้าง (คาสท์) ที่ออกแบบมาเพื่อรับโหลดหนัก เหมาะสำหรับการขนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก

รหัสสินค้า
100X50TB
100X65TB
125X50TB
125X65TB
150X50TB
150X65TB
150X75TB
180X50TB
180X65TB
180X75TB
200X65TB
200X75TB
200X90TB
250X65TB
250X75TB
250X90TB
300X75TB
300X90TB
300X100TB
350X50TB
350X75TB
400X65TB
400X75TB
400X90TB
400X100TB
400X125TB
450X75TB
450X90TB
450X100TB
500X75TB
500X100TB
500X125TB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ
(Ø)
ความกว้างของ ล้อ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(Ø)
ความกว้างของฮับ
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(กิโลกรัม)
เส้นผ่านศูนย์กลางของฮับ B2
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน/รองลื่น รายละเอียด

฿ 1,195.43

THS WHEEL 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10050176514047CB1740

฿ 1,380.78

THS WHEEL 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10065177618047CB1740

฿ 1,824.02

THS WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 12550256518064CB2552R

฿ 2,029.05

THS WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 12565257622064CB2552R

฿ 1,909.90

THS WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 15050256521064CB2552R

฿ 2,322.32

THS WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 15065257625064CB2552R

฿ 2,566.82

THS WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 15076259031064CB2552R

฿ 2,318.32

THS WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 18050256525064CB2552R

฿ 2,898.97

THS WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 18065257628064CB2552R

฿ 3,402.19

THS WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 18076259035064CB2552R

฿ 3,120.67

THS WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 20065257632064#6205

฿ 3,554.90

THS WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 20076259038064#6205

฿ 4,235.34

THS WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 200902510051064#6205

฿ 4,262.57

THS WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 25065307640076#6206

฿ 4,740.13

THS WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 25076309047076#6206

฿ 5,447.95

THS WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 250903010058076#6206

฿ 6,040.35

THS WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 30076309054077#6206

฿ 6,934.79

THS WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 300903010062077#6206

฿ 9,545.12

THS WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 3001023011490081#6206

฿ 13,889.00

THS WHEEL 1 ชิ้น 9 วัน 35050306548076#6206

฿ 9,596.49

THS WHEEL 1 ชิ้น 9 วัน 35076309057078#6206

฿ 11,076.68

THS WHEEL 1 ชิ้น 9 วัน 40065357661088#6207

฿ 13,291.00

THS WHEEL 1 ชิ้น 9 วัน 40076359066090#6207

฿ 16,913.07

THS WHEEL 1 ชิ้น 9 วัน 400904010069098#6208

฿ 16,618.60

THS WHEEL 1 ชิ้น 9 วัน 4001004011581098#6208

฿ 20,658.97

THS WHEEL 1 ชิ้น 9 วัน 40012540140110098#6208

฿ 17,978.99

THS WHEEL 1 ชิ้น 9 วัน 450764090700100#6208

฿ 22,394.18

THS WHEEL 1 ชิ้น 9 วัน 4509040100720100#6208

฿ 24,297.16

THS WHEEL 1 ชิ้น 9 วัน 450100401151100102#6208

฿ 19,009.94

THS WHEEL 1 ชิ้น 9 วัน 500764090850102#6208

฿ 24,499.70

THS WHEEL 1 ชิ้น 9 วัน 500100501151150112#6210

฿ 29,655.06

THS WHEEL 1 ชิ้น 9 วัน 500125501401350112#6210

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ล้อ วงแหวนนอก + ล้อ วัสดุ ยาง ยาง ตลับลูกปืน/รองลื่น มี