(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อยาง (คาสท์) กันน้ำที่มีบุชชิ่ง สำหรับตลับลูกปืน หมดกังวลเรื่องตลับลูกปืนขึ้นสนิมจากน้ำเกลือ สามารถเลือกวัสดุล้อได้ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและขนาดโหลด หมายเหตุ : ขนาดบางขนาดสำหรับซีรีส์นี้ที่แสดงในแคตตาล็อกอาจไม่ถูกต้อง (ผิดพลาด) d = 25 มม. -> (ที่ถูกต้อง) d = 25.5 มม.
รหัสสินค้า |
---|
200X50TB-H |
200X50TB-N |
200X65TB-H |
200X65TB-N |
200X75TB-H |
200X75TB-N |
200X90TB-H |
200X90TB-N |
250X65TB-H |
250X65TB-N |
250X75TB-H |
250X75TB-N |
250X90TB-H |
250X90TB-N |
300X75TB-H |
300X75TB-N |
300X90TB-H |
300X90TB-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ยาง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ (Ø) | ความกว้างของ ล้อ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (Ø) | ความกว้างของฮับ (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (กิโลกรัม) | เส้นผ่านศูนย์กลางของฮับ B2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,436.98 | THS WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | [ยาง] ยาง (ประกอบด้วยพุ่มไม้ gunmetal, มี หัวฉีด) | 200 | 50 | 25.5 | 65 | 280 | 64 | ||
฿ 5,191.55 | THS WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | [ยาง] ยาง (ประกอบด้วยบุช ไนล่อน ) | 200 | 50 | 25.5 | 65 | 280 | 64 | ||
฿ 6,115.09 | THS WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | [ยาง] ยาง (ประกอบด้วยพุ่มไม้ gunmetal, มี หัวฉีด) | 200 | 65 | 25.5 | 76 | 320 | 64 | ||
฿ 5,840.10 | THS WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | [ยาง] ยาง (ประกอบด้วยบุช ไนล่อน ) | 200 | 65 | 25.5 | 76 | 320 | 64 | ||
฿ 6,450.74 | THS WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | [ยาง] ยาง (ประกอบด้วยพุ่มไม้ gunmetal, มี หัวฉีด) | 200 | 76 | 25.5 | 90 | 380 | 64 | ||
฿ 6,163.68 | THS WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | [ยาง] ยาง (ประกอบด้วยบุช ไนล่อน ) | 200 | 76 | 25.5 | 90 | 380 | 64 | ||
฿ 7,131.18 | THS WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | [ยาง] ยาง (ประกอบด้วยพุ่มไม้ gunmetal, มี หัวฉีด) | 200 | 90 | 25.5 | 100 | 510 | 64 | ||
฿ 6,815.18 | THS WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | [ยาง] ยาง (ประกอบด้วยบุช ไนล่อน ) | 200 | 90 | 25.5 | 100 | 510 | 64 | ||
฿ 7,304.34 | THS WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | [ยาง] ยาง (ประกอบด้วยพุ่มไม้ gunmetal, มี หัวฉีด) | 250 | 65 | 30 | 76 | 400 | 76 | ||
฿ 6,982.32 | THS WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | [ยาง] ยาง (ประกอบด้วยบุช ไนล่อน ) | 250 | 65 | 30.5 | 76 | 400 | 76 | ||
฿ 7,781.90 | THS WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | [ยาง] ยาง (ประกอบด้วยพุ่มไม้ gunmetal, มี หัวฉีด) | 250 | 76 | 30 | 90 | 470 | 76 | ||
฿ 7,442.38 | THS WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | [ยาง] ยาง (ประกอบด้วยบุช ไนล่อน ) | 250 | 76 | 30.5 | 90 | 470 | 76 | ||
฿ 8,489.73 | THS WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | [ยาง] ยาง (ประกอบด้วยพุ่มไม้ gunmetal, มี หัวฉีด) | 250 | 90 | 30 | 100 | 580 | 76 | ||
฿ 8,121.27 | THS WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | [ยาง] ยาง (ประกอบด้วยบุช ไนล่อน ) | 250 | 90 | 30.5 | 100 | 580 | 76 | ||
฿ 8,172.20 | THS WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | [ยาง] ยาง (ประกอบด้วยพุ่มไม้ gunmetal, มี หัวฉีด) | 300 | 76 | 30 | 90 | 540 | 77 | ||
฿ 7,780.82 | THS WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | [ยาง] ยาง (ประกอบด้วยบุช ไนล่อน ) | 300 | 76 | 30.5 | 90 | 540 | 77 | ||
฿ 9,976.57 | THS WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | [ยาง] ยาง (ประกอบด้วยพุ่มไม้ gunmetal, มี หัวฉีด) | 300 | 90 | 30 | 100 | 620 | 77 | ||
฿ 9,549.00 | THS WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | [ยาง] ยาง (ประกอบด้วยบุช ไนล่อน ) | 300 | 90 | 30.5 | 100 | 620 | 77 |
กำลังโหลด …
ประเภท ล้อ | วงแหวนนอก + ล้อ | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง