(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืน/รองลื่น ทนสารเคมีสำหรับการใช้งานแบบแห้ง (ไม่ต้อง การหล่อลื่น) ไม่ได้รับผลกระทบจาก แม่เหล็ก เนื่องจาก สเปค การออกแบบ ไม่เป็นแม่เหล็ก
[คุณสมบัติ]
· ตลับลูกปืน/รองลื่น ทนสารเคมีสำหรับการใช้งานแบบแห้ง (ไม่มี การหล่อลื่น)
·ไม่ได้รับผลกระทบจาก แม่เหล็ก เนื่องจาก สเปค การออกแบบ ไม่เป็นแม่เหล็ก
·แนะนำสำหรับอุปกรณ์แกะสลัก, อุปกรณ์ เครื่องมือทำความสะอาด, อุปกรณ์ การชุบผิว, อุปกรณ์ทดสอบทางการแพทย์ ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (φ) | OD (φ) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,720.39 | CERAMICS BEARINGS C | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 26 | 8 | ||
฿ 3,060.19 | CERAMICS BEARINGS C | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 28 | 8 | ||
฿ 2,720.39 | CERAMICS BEARINGS C | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 30 | 9 | ||
฿ 3,060.19 | TOK CERAMICS BEARINGS C | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 32 | 10 | |
฿ 3,400.39 | TOK CERAMICS BEARINGS C | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15 | 32 | 9 | ||
฿ 3,740.19 | TOK CERAMICS BEARINGS C | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | 35 | 11 | |
฿ 3,400.39 | TOK CERAMICS BEARINGS C | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 17 | 35 | 10 | |
฿ 4,760.39 | TOK CERAMICS BEARINGS C | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 17 | 40 | 12 | |
฿ 3,400.39 | TOK CERAMICS BEARINGS C | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 42 | 12 | |
฿ 3,400.39 | TOK CERAMICS BEARINGS C | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 42 | 7 | |
฿ 4,895.09 | TOK CERAMICS BEARINGS C | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 47 | 14 | ||
฿ 3,740.19 | TOK CERAMICS BEARINGS C | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 47 | 12 | |
฿ 4,897.42 | TOK CERAMICS BEARINGS C | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 52 | 15 | ||
฿ 4,080.39 ฿ 2,044.68 | CERAMICS BEARINGS C | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 55 | 13 | ||
฿ 6,109.13 | TOK CERAMICS BEARINGS C | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 62 | 16 | ||
฿ 4,760.39 | TOK CERAMICS BEARINGS C | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 35 | 62 | 14 | |
฿ 4,760.39 | TOK CERAMICS BEARINGS C | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 | 68 | 15 | |
฿ 7,940.14 | TOK CERAMICS BEARINGS C | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 35 | 72 | 17 | ||
฿ 16,402.11 | TOK CERAMICS BEARINGS C | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 45 | 85 | 19 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | วัสดุ / รูปทรง โล่กำบัง สำหรับ ตลับลูกปืน/รองลื่น หลัก | ประเภทเปิด | วัสดุ | เซรามิก (ซิลิคอนไนไตรด์) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ของลูก | เซรามิก (ซิลิคอนไนไตรด์) | ประเภท โฮลเดอร์ | การตัดเรซิ่น | ประเภท วงแหวนนอก | ผิวเรียบ |
ขนาด มาตรฐาน | ระบบเมตริก | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดที่อนุญาต | 300 | ชนิดที่มีการยึดติด | รูล้อชั้นใน (แบบมาตรฐาน) |
จำนวนแถว แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น | แถวเดียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง