(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืนโลหะที่หุ้มด้วยยางยูรีเทน ทำงานเงียบด้วยเสียงรบกวนต่ำ
[คุณสมบัติ]
· ตลับลูกปืนมาตรฐาน JIS เชื่อมติดกับยางยูรีเทน
· แหวนตัวนอกทำจากยางยูรีเทน จึงทำงานได้เงียบและมีเสียงรบกวนต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
UT-11-SHS3 |
UT-12-SHS3 |
UT-18-SHS6 |
UT-19-SHS6 |
UT-20-696ZZ |
UT-21-SHS6 |
UT-22-SHS6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ID (Ø) | ช่วงโหลดที่ยอมรับได้ (N) | โหลดที่ยอมรับได้ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 534.01 | TOK URETHANE MOLD BEARINGS UT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 11 | 4 | 3 | 20.1 ถึง 50.0 | - | ||
฿ 490.24 | TOK URETHANE MOLD BEARINGS UT | 1 ชิ้น | 47 วัน | 10 | 12 | 4 | 3 | 20.1 ถึง 50.0 | - | ||
฿ 534.32 | TOK URETHANE MOLD BEARINGS UT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 18 | 4 | 6 | 50.1 ถึง 100.0 | - | ||
฿ 534.32 | TOK URETHANE MOLD BEARINGS UT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 19 | 4 | 6 | 50.1 ถึง 100.0 | - | ||
฿ 444.08 | TOK URETHANE MOLD BEARINGS UT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 8 | 6 | 20.1 ถึง 50.0 | 29.4 | ||
฿ 550.00 | TOK URETHANE MOLD BEARINGS UT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 21 | 4 | 6 | 50.1 ถึง 100.0 | - | ||
฿ 534.32 | TOK URETHANE MOLD BEARINGS UT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 22 | 4 | 6 | 50.1 ถึง 100.0 | - |
กำลังโหลด …
ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน | ประเภท วงแหวนนอก | แบน | วัสดุ วงแหวนนอก | ยูรีเทน |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดการติดตั้ง | รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย) | ข้อกำหนดในการดำเนินงาน / สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | อัตราเร็วในการหมุนที่ยอมรับได้(รอบต่อนาที) | 300 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง