(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตลับลูกปืนพลาสติกล้วน มีความทนต่อสารเคมีที่เหนือกว่า สามารถเลือกวัสดุเม็ดกลมได้ว่าจะเป็นแก้ว สแตนเลส หรือเรซิ่น
รหัสสินค้า |
---|
PE-26-PHP10 |
PE-30-GHP10 |
PE-30-PHP10 |
PE-32-PHP12 |
PE-35-GHP8W1.75 |
PE-35-PHP8W1.75 |
PE-35-PHP15 |
PE-35-SHP8W1.75 |
PE-35-SHP15 |
PE-40-GHP17 |
PE-47-PHP20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | วัสดุของลูกบอล | หัวหน้า ล้อ W1 (มิลลิเมตร) | หัวหน้า ล้อ W2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 414.61 ฿ 248.81 | PLASTIC BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 26 | 8 | โพลีเอทิลีน | - | - | ||
฿ 544.39 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 30 | 9 | กระจก | - | - | |
฿ 476.85 ฿ 201.42 | ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 30 | 9 | โพลีเอทิลีน | - | - | ||
฿ 460.26 ฿ 236.80 | PLASTIC BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 32 | 10 | โพลีเอทิลีน | - | - | ||
฿ 793.94 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 35 | 11 | กระจก | 1.75 | 1.75 | ||
฿ 608.10 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 35 | 11 | โพลีเอทิลีน | 1.75 | 1.75 | ||
฿ 498.97 | PLASTIC BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15 | 35 | 11 | โพลีเอทิลีน | - | - | ||
฿ 653.81 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 35 | 11 | สเตนเลส | 1.75 | 1.75 | ||
฿ 576.39 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15 | 35 | 11 | สเตนเลส | - | - | ||
฿ 487.47 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 17 | 40 | 12 | กระจก | - | - | ||
฿ 576.39 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 47 | 14 | โพลีเอทิลีน | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรงแหวนครอบราง | ลูกบอล | วัสดุปลอกลูกปืนตัวนอก, ปลอกลูกปืนตัวใน | โพลีเอทิลีน น้ำหนักโมเลกุลสูงเป็นพิเศษ | ประเภทตลับลูกปืน | มีหนึ่งชิลด์ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท วงแหวนนอก | แบน | สเปค สภาพแวดล้อม | มาตรฐาน / ไม่เป็นแม่เหล็ก / สนิม | ทิศทางการโหลด | ตลับลูกปืนเรเดียล |
จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | แถวเดียว | ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก | ประเภทรีเทนเนอร์ | ไม่ |
ชนิดที่มีการยึดติด | รูล้อชั้นใน (แบบมาตรฐาน) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง