1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนเรซิ่น DV (ชนิดแหวนตัวนอกทรงร่องตัว V)

ตลับลูกปืนเรซิ่น DV (ชนิดแหวนตัวนอกทรงร่องตัว V)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 45.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อพลาสติก เป็นส่วนประกอบของระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
●เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) เล็กสุด/ใหญ่สุด : 19 และ 48.3
● เกลียวยึดขนาด : M6
● เส้นผ่านศุนย์กลางภายใน (d) เล็กสุด/ใหญ่สุด : 5 และ 8
● วัสดุ
- เรซิน : เรซินอะซีทัล
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (°C) : 0 ถึง 40
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลูกล้อพลาสติก มักใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม

รหัสสินค้า
DV-19-A0.5
DV-19-B0.5
DV-19-H5
DV-22-A1
DV-22-AW0.5-B
DV-22-B0.5SALE
DV-22-H6-M
DV-24-A1
DV-24-B0.5
DV-24-B3
DV-24-H6
DV-24-H8
DV-26-A1
DV-26-B0.5
DV-26-H6
DV-28-A1
DV-30-B0.5-0.5R
DV-30-H6
DV-32.5-B1.5-2R
DV-38-B0.5
DV-48-H6W0.4-1.6R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิดการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
สกรู ขนาดเกลียว M
(มิลลิเมตร)
ID
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d1
(Ø)
ความสูงที่นั่งของ เกลียว ส่วน C
(มิลลิเมตร)
ความยาว เพลา L (อ้างอิงจากภาพวาดแต่ละประเภท)
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว L (อ้างอิงจากภาพวาดแต่ละประเภท)
(มิลลิเมตร)
ความสูงของหัวหน้า ล้อ W1
(มิลลิเมตร)
ความสูงของบอส ล้อ ภายใน W2
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้

฿ 49.55

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น 5 วัน 10[เพลา] เพลา ยิงกาว196--50.53.5----

฿ 45.45

PLASTIC BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สกรู] เพลา สกรู1966--0.5-8---

฿ 49.55

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น 3 วัน 10[รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย)196-5-------

฿ 53.42

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น 5 วัน 10[เพลา] เพลา ยิงกาว227--513.5----

฿ 117.34

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[เพลา] เพลา ยิงกาว227--3---8.012.0-

฿ 49.02

฿ 29.50

PLASTIC BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สกรู] เพลา สกรู2276--0.5-8---

฿ 45.45

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น 5 วัน 10[รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย)227-6------116-5055

฿ 53.42

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น 3 วัน 10[เพลา] เพลา ยิงกาว247--513.5----

฿ 121.91

PLASTIC BEARING 1 ชิ้น 3 วัน 10[สกรู] เพลา สกรู2476--0.5-8---

฿ 61.16

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น 5 วัน 10[สกรู] เพลา สกรู2476--3.0-8---

฿ 49.55

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น 5 วัน 10[รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย)247-6------116-5056

฿ 99.87

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น 5 วัน 10[รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย)247-8-------

฿ 61.16

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น 5 วัน 10[เพลา] เพลา ยิงกาว267--513.5----

฿ 55.89

ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สกรู] เพลา สกรู2676--0.5-8---

฿ 48.00

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย)267-6------116-5057

฿ 61.16

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น 5 วัน 10[เพลา] เพลา ยิงกาว287--513.5----

฿ 103.74

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น 5 วัน 10[สกรู] เพลา สกรู3076--0.5-8---

฿ 72.77

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น 3 วัน 10[รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย)307-6------116-5058

฿ 96.00

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น 3 วัน 10[สกรู] เพลา สกรู32.59.56--1.5-8---

฿ 123.10

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น 3 วัน 10[สกรู] เพลา สกรู3886--0.5-8---

฿ 92.13

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น 3 วัน 10[รู] รู ล้อ ด้านใน (กับเจ้านาย)48.38.2-6----0.40.4-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน ประเภท วงแหวนนอก พร้อมร่องรูปทรงตัว U วัสดุ วงแหวนนอก เรซิ่น อะซีตัล
ข้อกำหนดในการดำเนินงาน / สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน อัตราเร็วในการหมุนที่ยอมรับได้(รอบต่อนาที) 300 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 40