1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนเรซิ่น DR-S (ชนิดสแตนเลส)

ตลับลูกปืนเรซิ่น DR-S (ชนิดสแตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 68.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่มีจำหน่ายในมิซูมิ
    ไม่มีสินค้าสำรองและไม่มีแผนจะนำกลับมาขายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อพลาสติก เป็นส่วนประกอบของระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
●เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) เล็กสุด/ใหญ่สุด : 16 และ 47
● เกลียวยึดขนาด : M6
● เส้นผ่านศุนย์กลางภายใน (d) เล็กสุด/ใหญ่สุด : 6 และ 20
● วัสดุ
- เรซิน : เรซินอะซีทัล
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (°C) : 0 ถึง 40
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลูกล้อพลาสติก มักใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม

รหัสสินค้า
DR-18-SHS6-GN
DR-19-SBS0.5
DR-22-SBS0.5-GN
DR-22-SBS2
DR-22-SHS6-GN
DR-22-SHS8-GN
DR-26-SHS10-GN
DR-28-SHS6-GN
DR-30-SBS0.5
DR-30-SHS10-GN
DR-32-SHS12-GN
DR-35-SBS0.5
DR-35-SHS15-GN
DR-47-SHS20-GN
DRS-16-SAS1-GN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิดการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
สกรู ขนาดเกลียว M
(มิลลิเมตร)
ID
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d1
(Ø)
ช่วงโหลดที่ยอมรับได้
(N)
โหลดที่ยอมรับได้
(N)
ไม่มี สารหล่อลื่น ความสูงที่นั่งของ เกลียว ส่วน C
(มิลลิเมตร)
ความยาว เพลา L (อ้างอิงจากภาพวาดแต่ละประเภท)
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว L (อ้างอิงจากภาพวาดแต่ละประเภท)
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้

฿ 285.68

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น 3 วัน 10[รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย)186-6---ไม่หล่อลื่น----

฿ 184.35

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น 3 วัน 10[สกรู] เพลา สกรู1966-----0.5-8-

฿ 215.05

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น 3 วัน 10[สกรู] เพลา สกรู2276----ไม่หล่อลื่น0.5-8116-5059

฿ 272.39

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น 3 วัน 10[สกรู] เพลา สกรู2276-----2.0-8-

฿ 305.29

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น 3 วัน 10[รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย)227-6---ไม่หล่อลื่น---116-5063

฿ 243.10

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น 3 วัน 10[รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย)227-8---ไม่หล่อลื่น----

฿ 170.29

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย)268-10-50.1 ถึง 100.098ไม่หล่อลื่น---116-5211

฿ 340.58

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย)287-6---ไม่หล่อลื่น---116-5064

฿ 396.92

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น 3 วัน 10[สกรู] เพลา สกรู3076-----0.5-8116-5061

฿ 185.03

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น 3 วัน 10[รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย)309-10-100.1 ถึง 200.0147ไม่หล่อลื่น---116-5212

฿ 219.87

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น 3 วัน 10[รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย)3210-12-100.1 ถึง 200.0176ไม่หล่อลื่น---116-5065

฿ 396.56

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น 40 วัน 10[สกรู] เพลา สกรู3576-----0.5-8116-5062

฿ 254.71

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น 3 วัน 10[รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย)3511-15-100.1 ถึง 200.0176ไม่หล่อลื่น---116-5213

฿ 421.55

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น 40 วัน 10[รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย)4714-20-200.1 ถึง 300.0235ไม่หล่อลื่น---116-5067

฿ 68.19

TOK ENGINEERING PLASTIC 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[เพลา] เพลา ยิงกาว165--4--ไม่หล่อลื่น-3.5--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ สเตนเลส ประเภท วงแหวนนอก แบน วัสดุ วงแหวนนอก เรซิ่น อะซีตัล
ข้อกำหนดในการดำเนินงาน / สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน อัตราเร็วในการหมุนที่ยอมรับได้(รอบต่อนาที) 300 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 40