(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อพลาสติก เป็นส่วนประกอบของระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
●เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) เล็กสุด/ใหญ่สุด : 9 และ 47
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (d) (mm.) : 2.5 และ 20
● วัสดุ
- เรซิน : อะซีทัล
- ตลับลูกปืน :เหล็กคาร์บอน
- เพลา : SWC
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลูกล้อพลาสติก มักใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิดการติดตั้ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | ID (Ø) | ช่วงโหลดที่ยอมรับได้ (N) | โหลดที่ยอมรับได้ (N) | ความสูงของหัวหน้า ล้อ W1 (มิลลิเมตร) | ความสูงของบอส ล้อ ภายใน W2 (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 50.53 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [รู] รู ล้อ ด้านใน (กับเจ้านาย) | 16 | 4 | 4.1 | 4.0 ถึง 20.0 | 19.6 | 0.25 | 0.25 | - | ||
฿ 56.03 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย) | 18 | 6 | 6 | 20.1 ถึง 50.0 | 49 | - | - | - | ||
฿ 57.29 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย) | 18 | 5 | 8 | 20.1 ถึง 50.0 | 49 | - | - | - | ||
฿ 119.23 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [รู] รู ล้อ ด้านใน (กับเจ้านาย) | 19 | 6 | 4 | 20.1 ถึง 50.0 | 49 | 1.3 | 3.0 | - | ||
฿ 26.82 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย) | 19 | 6 | 5 | 20.1 ถึง 50.0 | 49 | - | - | - | ||
฿ 216.87 ฿ 130.23 | ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [รู] รู ล้อ ด้านใน (กับเจ้านาย) | 19 | 6 | 5 | 20.1 ถึง 50.0 | 49 | 0.0 | 2.3 | - | ||
฿ 53.42 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย) | 19 | 6 | 6 | 20.1 ถึง 50.0 | 49 | - | - | - | ||
฿ 61.67 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย) | 20 | 6 | 8 | 20.1 ถึง 50.0 | 29.4 | - | - | - | ||
฿ 48.00 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [รู] รู ล้อ ด้านใน (กับเจ้านาย) | 22 | 7 | 4 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | 0.5 | 3.0 | - | |
฿ 27.13 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย) | 22 | 7 | 6 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | - | - | 116-5039 | ||
฿ 33.33 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [รู] รู ล้อ ด้านใน (กับเจ้านาย) | 22 | 7 | 6 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | 1.0 | 1.0 | - | ||
฿ 45.68 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย) | 22 | 7 | 8 | 20.1 ถึง 50.0 | 49 | - | - | - | ||
฿ 129.08 | PLASTIC BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย) | 24 | 7 | 6 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | - | - | 116-5040 | ||
฿ 41.81 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [รู] รู ล้อ ด้านใน (กับเจ้านาย) | 24 | 7 | 6 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | 1.0 | 1.0 | - | ||
฿ 65.03 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย) | 24 | 7 | 10.5 | 20.1 ถึง 50.0 | 49 | - | - | - | ||
฿ 53.42 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [รู] รู ล้อ ด้านใน (กับเจ้านาย) | 26 | 7 | 4 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | 0.5 | 3.0 | - | ||
฿ 40.09 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย) | 26 | 7 | 6 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | - | - | 116-5041 | ||
฿ 40.23 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [รู] รู ล้อ ด้านใน (กับเจ้านาย) | 26 | 7 | 6 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | 1.0 | 1.0 | - | ||
฿ 142.45 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย) | 26 | 8 | 10 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | - | - | - | ||
฿ 56.72 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย) | 28 | 7 | 6 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | - | - | 116-5042 | ||
฿ 65.03 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [รู] รู ล้อ ด้านใน (กับเจ้านาย) | 28 | 7 | 6 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | 1.0 | 1.0 | - | ||
฿ 56.72 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย) | 30 | 7 | 6 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | - | - | 116-5043 | ||
฿ 61.16 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [รู] รู ล้อ ด้านใน (กับเจ้านาย) | 30 | 7 | 6 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | 1.0 | 1.0 | - | ||
฿ 81.22 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย) | 30 | 8 | 10 | 200.1 ถึง 300.0 | 245 | - | - | - | ||
฿ 115.35 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย) | 30 | 9 | 10 | 200.1 ถึง 300.0 | 245 | - | - | - | ||
฿ 155.97 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย) | 32 | 10 | 12 | 200.1 ถึง 300.0 | 294 | - | - | - | ||
฿ 57.00 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย) | 35 | 7 | 6 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | - | - | 116-5044 | ||
฿ 61.16 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [รู] รู ล้อ ด้านใน (กับเจ้านาย) | 35 | 7 | 6 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | 1.0 | 1.0 | - | ||
฿ 175.20 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย) | 35 | 11 | 15 | 200.1 ถึง 300.0 | 294 | - | - | - | ||
฿ 134.71 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย) | 38 | 8 | 10 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | - | - | - | ||
฿ 76.65 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย) | 40 | 8 | 6 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | - | - | - | ||
฿ 80.52 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [รู] รู ล้อ ด้านใน (กับเจ้านาย) | 40 | 8 | 6 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | 0.5 | 0.5 | - | ||
฿ 217.84 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย) | 40 | 12 | 17 | 200.1 ถึง 300.0 | 294 | - | - | - | ||
฿ 231.48 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [รู] รู ล้อ ด้านใน (กับเจ้านาย) | 47 | 14 | 8 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | 0.0 | 9.0 | - | ||
฿ 251.64 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย) | 47 | 14 | 20 | 300.1 ถึง 500.0 | 343 | - | - | - | ||
฿ 153.34 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย) | 9 | 3 | 2.5 | 4.0 ถึง 20.0 | 9.8 | - | - | - | ||
฿ 123.26 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย) | 12 | 4 | 3 | 4.0 ถึง 20.0 | 9.8 | - | - | - | ||
฿ 50.53 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [รู] รู ล้อ ด้านใน (กับเจ้านาย) | 16 | 3.5 | 4.1 | 20.1 ถึง 50.0 | 49 | 0.25 | 0.25 | - |
กำลังโหลด …
ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน | ประเภท วงแหวนนอก | แบน | วัสดุ วงแหวนนอก | เรซิ่น อะซีตัล |
---|---|---|---|---|---|
ข้อกำหนดในการดำเนินงาน / สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | อัตราเร็วในการหมุนที่ยอมรับได้(รอบต่อนาที) | 300 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง