(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อพลาสติก เป็นส่วนประกอบของระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปแบบของวงแหวนรอบนอก : ร่องสี่เหลี่ยม
●เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (mm.) : 19, 24 และ 35
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (d) (mm.) : 5 และ 6
● วัสดุ
- เรซิน : โพลิอะซีทัล
- ตลับลูกปืน :เหล็ก (SUJ2)
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลูกล้อพลาสติก มักใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม
รหัสสินค้า |
---|
DH-16-A0.5 |
DH-16-B0.5 |
DH-16-B1 |
DH-16-H5 |
DH-19-B0.5-2 |
DH-19-H6-2 |
DH-19-H6-2.5 |
DH-21-B0.5-2 |
DH-21-H6-2 |
DH-21-H6-3 |
DH-21-H6-3.2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิดการติดตั้ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | กว้าง (มิลลิเมตร) | สกรู ขนาดเกลียว M (มิลลิเมตร) | ID (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d1 (Ø) | ความสูงที่นั่งของ เกลียว ส่วน C (มิลลิเมตร) | ความยาว เพลา L (อ้างอิงจากภาพวาดแต่ละประเภท) (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว L (อ้างอิงจากภาพวาดแต่ละประเภท) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของร่อง แบบเหลี่ยม G (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 80.52 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [เพลา] เพลา ยิงกาว | 19 | 6 | - | - | 5 | 0.5 | 3.5 | - | 2.1 | - | ||
฿ 80.52 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สกรู] เพลา สกรู | 19 | 6 | 6 | - | - | 0.5 | - | 8 | 2.1 | - | ||
฿ 61.94 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สกรู] เพลา สกรู | 19 | 6 | 6 | - | - | 1 | - | 8 | 2.1 | - | ||
฿ 80.52 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย) | 19 | 6 | - | 5 | - | - | - | - | 2.1 | - | ||
฿ 80.52 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สกรู] เพลา สกรู | 22 | 7 | 6 | - | - | 0.5 | - | 8 | 2.0 | - | ||
฿ 96.00 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย) | 22 | 7 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 | 116-5053 | ||
฿ 80.52 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย) | 22 | 7 | - | 6 | - | - | - | - | 2.5 | - | ||
฿ 76.65 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สกรู] เพลา สกรู | 24 | 7 | 6 | - | - | 0.5 | - | 8 | 2.0 | - | ||
฿ 72.77 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย) | 24 | 7 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 | 116-5054 | ||
฿ 67.44 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย) | 24 | 7 | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 | - | ||
฿ 67.44 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย) | 24 | 7 | - | 6 | - | - | - | - | 3.2 | - |
กำลังโหลด …
ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน | ประเภท วงแหวนนอก | ประเภท H | วัสดุ วงแหวนนอก | เรซิ่น อะซีตัล |
---|---|---|---|---|---|
ข้อกำหนดในการดำเนินงาน / สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | อัตราเร็วในการหมุนที่ยอมรับได้(รอบต่อนาที) | 300 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง