(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อพลาสติก เป็นส่วนประกอบของระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : แบบหน้าแปลน
●เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) เล็กสุด/ใหญ่สุด : 17 และ 32
● เกลียวยึดขนาด : M6
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (d) แบบรูเจาะทะลุ (mm.) : 6, 10 และ 12
● วัสดุ
- เรซิน : เรซินอะซีทัล
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (°C) : 0 ถึง 40
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลูกล้อพลาสติก มักใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม
รหัสสินค้า |
---|
DF-17-B0.5 |
DF-17-H6 |
DF-19-H6 |
DF-22-B0.5 |
DF-22-H6 |
DF-23-H10 |
DF-26-B2 |
DF-30-H10-3 |
DF-32-H12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิดการติดตั้ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | กว้าง (มิลลิเมตร) | สกรู ขนาดเกลียว M (มิลลิเมตร) | ID (Ø) | ช่วงโหลดที่ยอมรับได้ (N) | โหลดที่ยอมรับได้ (N) | ความสูงที่นั่งของ เกลียว ส่วน C (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว L (อ้างอิงจากภาพวาดแต่ละประเภท) (มิลลิเมตร) | หน้าแปลน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D1 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 54.48 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สกรู] เพลา สกรู | 17 | 6 | 6 | - | 20.1 ถึง 50.0 | 49 | 0.5 | 8 | 19 | ||
฿ 131.43 ฿ 44.31 | PLASTIC BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สกรู] เพลา สกรู | 17 | 6 | - | 6 | 20.1 ถึง 50.0 | 49 | - | - | 19 | ||
฿ 84.39 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย) | 19 | 7 | - | 6 | 100.1 ถึง 200.0 | 147 | - | - | 22 | ||
฿ 61.16 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สกรู] เพลา สกรู | 22 | 7 | 6 | - | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | 0.5 | 8 | 26 | ||
฿ 78.66 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย) | 22 | 7 | - | 6 | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | - | - | 26 | ||
฿ 76.65 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย) | 23 | 8 | - | 10 | 50.1 ถึง 100.0 | 98 | - | - | 24.75 | ||
฿ 61.16 ฿ 27.90 | ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สกรู] เพลา สกรู | 26 | 11 | 6 | - | 100.1 ถึง 200.0 | 196 | 2.0 | 8 | 32 | ||
฿ 70.69 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย) | 30 | 8.5 | - | 10 | 200.1 ถึง 300.0 | 245 | - | - | 34 | ||
฿ 421.55 | TOK ENGINEERING PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [รู] รู ล้อ ด้านใน (ไม่มีเจ้านาย) | 32 | 10 | - | 12 | 200.1 ถึง 300.0 | 245 | - | - | 36 |
กำลังโหลด …
ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน | ประเภท วงแหวนนอก | พร้อมร่อง V | วัสดุ วงแหวนนอก | เรซิ่น อะซีตัล |
---|---|---|---|---|---|
ข้อกำหนดในการดำเนินงาน / สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | อัตราเร็วในการหมุนที่ยอมรับได้(รอบต่อนาที) | 300 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง