(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
น๊อตที่ใช้หลักการของลิ่ม โบลท์และน็อตรวมอยู่ด้วยกัน และช่วยเก็บแรงสั่นสะเทือนและการกระแทกทุกอย่างไว้
รหัสสินค้า |
---|
HLN-T-16X2.0-A |
HLN-T-16X2.0-D |
HLN-T-20X2.5-A |
HLN-T-20X2.5-D |
HLN-T-22X2.5-D |
HLN-T-24X3.0-D |
HLN-T-30X3.5-A |
HLN-T-30X3.5-D |
HLN-T-36X4.0-A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 142.27 | HRL ROCK NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 355.35 | HRL ROCK NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | ไม่ | ผ้า | ||
฿ 214.22 | ROCK NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 740.96 | HRL ROCK NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | ไม่ | ผ้า | |
฿ 1,035.48 | HRL ROCK NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 22 | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | ไม่ | ผ้า | ||
฿ 1,658.32 | HRL ROCK NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 24 | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | ไม่ | ผ้า | ||
฿ 859.43 | HRL ROCK NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 30 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 2,832.00 | HRL ROCK NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 30 | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | ไม่ | ผ้า | |
฿ 1,507.05 | HRL ROCK NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 36 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์โครเมต |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | หยุดคลาย | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียดการล็อค | น็อต ตลับลูกปืน/รองลื่น ล็อค น็อต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง