1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ขาตั้งปรับระดับสำหรับตั้งมุม D-DI

ขาตั้งปรับระดับสำหรับตั้งมุม D-DI
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 125.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่มีจำหน่ายในมิซูมิ
    ไม่มีสินค้าสำรองและไม่มีแผนจะนำกลับมาขายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

ส่วนฐานรองถูกตัดออกเพื่อให้ตั้งมุมได้โดยไม่เกินผนัง
[คุณสมบัติ]
· โบลท์ปรับระดับสำหรับผนังโดยเฉพาะ
· กรุณาใช้ร่วมกับ D-DII
· โปรดใช้ชิ้นส่วนเสริม เช่น นัทหกเหลี่ยม และอื่นๆ
· ส่วนที่สัมผัสกับผนังจะพับขึ้น
· จึงทำให้โครงสร้างรับน้ำหนักได้มากกว่าสินค้าจากผู้ผลิตเจ้าอื่นที่ตัดส่วนฐานรองออกไป
· รูสำหรับใส่โบลท์ผ่านการขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรแบบพิเศษเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นผิวของผนัง
· โปรดดู Drawing ก่อนใช้งาน
· สันนิษฐานว่าคุณจะใช้ท่อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 27.5 และผนังหนา 1.7
· โปรดติดนัทสำหรับท่อ วางท่อให้ตั้งตรง (นัทจำหน่ายแยกต่างหาก)
· ตลับลูกปืนกันรุนใช้กับความยาว L2 โปรดคำนวณว่าขนาด M12, M16, M20 ควรมีความยาวที่ 8.5 มม., 9 มม., และ 11 มม. ตามลำดับ

รหัสสินค้า
D-D1 12X75
D-D1 16X100
D-D1 16X130
D-D1 16X130SUS
D-D1 16X150
D-D1 16X150SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ สกรู กระบวนการเตรียมผิว ของ เกลียว จับ แผ่นเพลท กระบวนการเตรียมผิว ความกว้าง A
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว L1.5
(มิลลิเมตร)
ตัวเครื่อง หลักความสูง l
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ

฿ 125.92

DWR ADJUSTER 1 ชิ้น 13 วัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น SSไตรวาเลนท์โครเมต55751412มาตรฐาน

฿ 195.53

DWR ADJUSTER 1 ชิ้น 3 วัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น SSไตรวาเลนท์โครเมต751001816มาตรฐาน

฿ 206.42

DWR ADJUSTER 1 ชิ้น 13 วัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น SSไตรวาเลนท์โครเมต751301816มาตรฐาน

฿ 529.05

DWR ADJUSTER 1 ชิ้น 3 วัน 10[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304[อื่น ๆ] Passivated[สเตนเลส] แผ่นเหล็กกล้า SUS304[อื่น ๆ] Passivated751301816มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน

฿ 221.67

DWR ADJUSTER 1 ชิ้น 13 วัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น SSไตรวาเลนท์โครเมต751501816มาตรฐาน

฿ 599.78

DWR ADJUSTER 1 ชิ้น 13 วัน 10[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304[อื่น ๆ] Passivated[สเตนเลส] แผ่นเหล็กกล้า SUS304[อื่น ๆ] Passivated751501816มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรูปรับตำแหน่ง รูปทรง สายฟ้า การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง แท่นตัด ที่ มือจับ ปรับความสูง ไม่
พิกัดน้ำหนัก(กิโลนิวตัน) 4.9 กลไก หมุน ไม่ การปรับ รูหกเหลี่ยม "ไม่เลีย" ไม่