1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขาตั้งปรับระดับพร้อมยางรอง สำหรับรับน้ำหนักมาก (มีตลับลูกปืน), D-H-R

DWR ADJUSTER

ขาตั้งปรับระดับพร้อมยางรอง สำหรับรับน้ำหนักมาก (มีตลับลูกปืน), D-H-R
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,737.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่มีจำหน่ายในมิซูมิ
    ไม่มีสินค้าสำรองและไม่มีแผนจะนำกลับมาขายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

ขาตั้งปรับระดับพร้อมยางรองสำหรับรับน้ำหนักปานกลางที่มีตลับลูกปืนกันรุน

[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากฐานรองมียางคลอโรพรีนอยู่ จึงหมดกังวลเรื่องการล้มคว่ำ ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจ
· ด้านหลังของยางรองมีลักษณะเป็นร่องสำหรับกันลื่น
· ปกป้องพื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสสินค้า
D-H-R24X150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,737.68

DWR ADJUSTER 1 ชิ้น 13 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรูปรับตำแหน่ง รูปทรง สายฟ้า การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง ด้วย ยาง ด้านล่าง ตลับลูกปืน/รองลื่น ภายใน ที่ มือจับ ปรับความสูง ไม่
วัสดุ สกรู เทียบเท่ากับ SS400 กระบวนการเตรียมผิว ของ เกลียว ไตรวาเลนท์โครเมต จับ แผ่นเพลท เทียบเท่ากับ SS400
กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์โครเมต วัสดุ ของ ยาง ส่วน ยาง ยางคลอโรพรีน ความกว้าง A(มิลลิเมตร) 82
พิกัดน้ำหนัก(กิโลนิวตัน) 9.8 ความยาวของ เกลียว L1.5(มิลลิเมตร) 150 ตัวเครื่อง หลักความสูง l(มิลลิเมตร) 37
จำนวนด้าย M(มิลลิเมตร) 24 คุณสมบัติ มาตรฐาน กลไก หมุน ไม่
การปรับ รูหกเหลี่ยม "ไม่เลีย" ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน D-H-R24X150 ในชุด ขาตั้งปรับระดับพร้อมยางรอง สำหรับรับน้ำหนักมาก (มีตลับลูกปืน), D-H-R