1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขาตั้งปรับระดับแบบฐานยึดพุก สำหรับพื้นลาดเอียง, D-U-EII

ADJUSTER

ขาตั้งปรับระดับแบบฐานยึดพุก สำหรับพื้นลาดเอียง, D-U-EII
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 498.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขาตั้งปรับระดับแบบฐานยึดพุกสำหรับพื้นลาดเอียงโดยส่วนที่เป็นก้านโบลท์จะเอียง หมายเหตุ: โปรดทราบว่าหมายเลขรุ่นใน MISUMI ได้เปลี่ยนจาก "D-U-E II" เป็น "D-U-E2"

[คุณสมบัติ]
· ฐานรองมีรูขนาดใหญ่กว่ารุ่น D-A เพื่อให้รองรับส่วนบนของโครงสร้างบอลได้
· โครงสร้างบอลแบ่งออกเป็นลูกบอลและฐานรอง
· ฐานรองผ่านการขึ้นรูปให้มีทรงกลมมนเพื่อให้ลูกบอลเคลื่อนไหวได้อย่างราบรื่น
· สามารถใช้โบลท์ขนาด M12 / M16 / M20 ได้
· สามารถวางบนพื้นเอียง 35° เมื่อใช้โบลท์ขนาด M12 และเมื่อใช้โบลท์ขนาด M16 / M20 จะสามารถวางบนพื้นเอียงได้เพียง 15° เนื่องจากส่วนหกเหลี่ยมสัมผัสกับส่วนที่เป็นทรงกลม

รหัสสินค้า
D-U-E2 16X100 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 498.19

฿ 300.01

ADJUSTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรูปรับตำแหน่ง รูปทรง สายฟ้า การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง แบบอยู่กับที่ มุม หมุนθ(องศา) 15
ที่ มือจับ ปรับความสูง ไม่ วัสดุ สกรู เทียบเท่ากับ SS400 กระบวนการเตรียมผิว ของ เกลียว กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม (ชุบสังกะสี)
จับ แผ่นเพลท แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น SS กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม (ชุบสังกะสี) พิกัดน้ำหนัก(กิโลนิวตัน) 4.9
ความยาวของ เกลียว L1.5(มิลลิเมตร) 100 ตัวเครื่อง หลักความสูง l(มิลลิเมตร) 17 จำนวนด้าย M(มิลลิเมตร) 16
คุณสมบัติ มาตรฐาน กลไก หมุน การมี การปรับ รูหกเหลี่ยม "ไม่เลีย" ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน D-U-E2 16X100 ในชุด ขาตั้งปรับระดับแบบฐานยึดพุก สำหรับพื้นลาดเอียง, D-U-EII