1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ปรับสภาพอากาศ ซีรีส์ PLF ตัวกรองอากาศสะอาด ชนิดอินไลน์

อุปกรณ์ปรับสภาพอากาศ ซีรีส์ PLF ตัวกรองอากาศสะอาด ชนิดอินไลน์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,759.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หมายเหตุ: ข้อมูล CAD ของซีรีส์นี้กำลังอยู่ในระหว่างการแก้ไข กรุณารอจนการแก้ไขเสร็จสิ้น

[คุณสมบัติ]
· ตัวกรองชนิดอินไลน์ซึ่งช่วยกรองอากาศ
· ความแม่นยำในการกรองสูงโดยใช้ชิ้นส่วนเส้นใยกลวงที่มีรูพรุน (อนุภาคดักจับ 0.01 ไมครอน ประสิทธิภาพการดักจับ 99.99%)
· การไหลต่ำและสูง PLF050: 15 × 15 × 50 (มม.) 50 ลิตร/นาที (ANR) PLF100: 21 × 21 × 60 (มม.) 100 ลิตร/นาที (ANR)
· มีพื้นที่เมมเบรนมากกว่า 10 เท่าเมื่อเทียบกับชิ้นส่วนเมมเบรนแบบแบนที่มีพื้นที่เท่ากัน และมีอายุการใช้งานยาวนาน รูสำหรับติดตั้งอยู่ในตัวบอดี้ ซึ่งช่วยให้ติดตั้งได้โดยตรงกับความกว้างของตัวเครื่อง

รหัสสินค้า
PLF050
PLF100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอัตราการไหล อากาศบำบัด
(ลิตร / นาที)
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ พื้นที่เมมเบรน

฿ 3,759.17

AIR TREATMENT EQUIPMENT 1 ชิ้น 8 วัน 50MM546 ตร.ซม.

฿ 4,690.83

AIR TREATMENT EQUIPMENT 1 ชิ้น 8 วัน 100Rc (R)1/8126 ตร.ซม.

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วิธีเชื่อมต่อ ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) :: 0.97