(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดไกด์เฉพาะที่เคลื่อนที่ไปกลับในแนวเส้นตรง ใช้ตลับลูกปืน Oiles ในชิ้นส่วนเลื่อนเพื่อให้มีความทนทานสูง
[คุณสมบัติ]
· หน่วย ไกด์ มี ความแข็งเกร็ง สูงเพื่อความแข็งแรง
· สามารถใช้สำหรับการกำหนดตำแหน่งไพล็อตได้ (ชนิด BT)
· มีสินค้าหลากหลายขนาด เช่น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน และความยาว
รหัสสินค้า |
---|
BBT20-60 |
BBT20-100 |
BBT25-80 |
BBT25-120 |
BBT30-100 |
BBT30-150 |
BBT30-250 |
BBT40-180 |
BBT40-270 |
BBT50-180 |
BBT50-270 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (φ) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,871.23 | OILES GUIDE UNIT TYPE BT | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 20 | 60 | ||
฿ 5,433.68 | OILES GUIDE UNIT TYPE BT | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 20 | 100 | ||
฿ 5,433.68 | OILES GUIDE UNIT TYPE BT | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 25 | 80 | ||
฿ 6,182.71 | OILES GUIDE UNIT TYPE BT | 1 ชิ้น | 28 วัน | - | 25 | 120 | ||
฿ 6,276.00 ฿ 3,617.49 | OILES GUIDE UNIT TYPE BT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 30 | 100 | ||
฿ 7,447.35 ฿ 4,169.77 | OILES GUIDE UNIT TYPE BT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 30 | 150 | ||
฿ 8,758.84 | OILES GUIDE UNIT TYPE BT | 1 ชิ้น | 22 วัน | - | 30 | 250 | ||
฿ 10,961.25 | OILES GUIDE UNIT TYPE BT | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 40 | 180 | ||
฿ 11,288.13 | OILES GUIDE UNIT TYPE BT | 1 ชิ้น | 22 วัน | - | 40 | 270 | ||
฿ 15,925.16 | OILES GUIDE UNIT TYPE BT | 1 ชิ้น | 28 วัน | - | 50 | 180 | ||
฿ 18,454.06 | OILES GUIDE UNIT TYPE BT | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 50 | 270 |
กำลังโหลด …
รูปทรง สไลเดอร์ | ประเภท บล็อค | ประเภทการขาย | หน่วยเดียว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง