(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดไกด์เฉพาะที่เคลื่อนที่ไปกลับในแนวเส้นตรง ใช้ตลับลูกปืน Oiles ในชิ้นส่วนเลื่อนเพื่อให้มีความทนทานสูง
[คุณสมบัติ]
· หน่วย ไกด์ มี ความแข็งเกร็ง สูงเพื่อความแข็งแรง
· สินค้ามีให้เลือกมากมาย ทั้งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาภายในและความยาวภายใน
· สามารถใช้สำหรับการกำหนดตำแหน่งไพล็อตได้
รหัสสินค้า |
---|
BBFK20-60 |
BBFK20-150 |
BBFK25-80 |
BBFK25-120 |
BBFK25-180 |
BBFK30-150 |
BBFK30-250 |
BBFK40-120 |
BBFK40-270 |
BBFK50-120 |
BBFK50-180 |
BBFK50-270 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ID (φ) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,871.23 | OILES GUIDE UNIT TYPE BK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 60 | ||
฿ 5,575.02 | OILES GUIDE UNIT TYPE BK | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 150 | ||
฿ 5,433.68 | OILES GUIDE UNIT TYPE BK | 1 ชิ้น | 22 วัน | 25 | 80 | ||
฿ 6,182.71 | OILES GUIDE UNIT TYPE BK | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 120 | ||
฿ 6,932.13 | OILES GUIDE UNIT TYPE BK | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 180 | ||
฿ 7,447.35 | OILES GUIDE UNIT TYPE BK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 150 | ||
฿ 8,758.84 | OILES GUIDE UNIT TYPE BK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 250 | ||
฿ 8,244.00 | OILES GUIDE UNIT TYPE BK | 1 ชิ้น | 10 วัน | 40 | 120 | ||
฿ 15,066.67 | OILES GUIDE UNIT TYPE BK | 1 ชิ้น | 19 วัน | 40 | 270 | ||
฿ 12,734.71 | OILES GUIDE UNIT TYPE BK | 1 ชิ้น | 18 วัน | 50 | 120 | ||
฿ 14,929.94 | OILES GUIDE UNIT TYPE BK | 1 ชิ้น | 18 วัน | 50 | 180 | ||
฿ 17,300.90 | OILES GUIDE UNIT TYPE BK | 1 ชิ้น | 18 วัน | 50 | 270 |
กำลังโหลด …
รูปทรง สไลเดอร์ | ประเภท บล็อค | ประเภทการขาย | หน่วยเดียว | เครื่องกวาดตะกอน โลหะ | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
สต๊อปเปอร์ | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง