(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แผ่นเพลท ชั้นผสมที่มี พื้นผิว เลื่อนที่ทำจาก วัสดุ เผาผนึก พิเศษและ เหล็กกล้า สำรองเป็น ผลิตภัณฑ์ ปราศจาก การ ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น และ สารหล่อลื่น ที่ เป็น ตัน ได้รับการกระจายตัวเพื่อให้สามารถใช้งานได้ในทุกทิศทางการเคลื่อนไหวซึ่งสามารถทำให้เกิดการเคลื่อนไหวขนาดเล็กได้อย่างดีเยี่ยมชั้นซินเตอร์ได้รับการเผาในขณะที่กระจายน้ำมันหล่อลื่นแข็งที่มีส่วนผสมของกราไฟท์ในโลหะผสมทองแดงชนิดพิเศษและยังผ่านการบำบัดที่มีน้ำมัน
รหัสสินค้า |
---|
CWPT-100100 |
CWPT-100125 |
CWPT-100150 |
CWPT-100200 |
CWPT-100250 |
CWPT-100300 |
CWPT-125125 |
CWPT-125150 |
CWPT-125200 |
CWPT-125250 |
CWPT-125300 |
CWPT-150150 |
CWPT-150200 |
CWPT-150250 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,388.09 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 100 | 100 | ||
฿ 4,659.11 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 100 | 125 | ||
฿ 5,686.33 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 100 | 150 | ||
฿ 7,789.01 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 100 | 200 | ||
฿ 8,101.12 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 100 | 250 | ||
฿ 8,874.77 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 100 | 300 | ||
฿ 5,319.18 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 125 | 125 | ||
฿ 6,481.07 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 125 | 150 | ||
฿ 8,936.56 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 125 | 200 | ||
฿ 9,506.52 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 125 | 250 | ||
฿ 10,201.92 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 125 | 300 | ||
฿ 7,184.49 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 150 | 150 | ||
฿ 9,788.02 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 150 | 200 | ||
฿ 11,237.66 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 150 | 250 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ระบบโลหะ | วัสดุ ระบบ โลหะ | สารหล่อลื่น ตัน กระจายการเผา | การหล่อลื่น | Non-หล่อลื่น |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา(มิลลิเมตร) | 20 | ความดัน พื้นผิว สูงสุดที่อนุญาต P(N / mm2) | 24.5 | ความเร็วสูงสุดที่อนุญาต V(นางสาว) | 0.5 |
ค่า PV สูงสุดที่อนุญาต(N / mm2 · m / s) | 1.63 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง