1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไกด์บุชชิ่ง (FGB) # 500F-SL1

ไกด์บุชชิ่ง (FGB) # 500F-SL1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,434.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องหล่อลื่น ไกด์บุชเหล่านี้ทนการเสียดสี ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· บุชชิ่ง (แบริ่ง) ชนิดไม่ต้องหล่อลื่น สำหรับการใช้งาน ความเร็วต่ำ และโหลด ปานกลาง มีสารหล่อลื่นแข็งในเนื้อเหล็กหล่อ
·สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องหล่อลื่น ให้ประสิทธิภาพสูง สำหรับสภาวะโหลดต่ำถึงปานกลาง และความเร็วต่ำ
·ให้การทนการเสียดสีดีเยี่ยม ติดตั้งในตำแหน่งที่การทำให้เกิดฟิล์มน้ำมัน ทำได้ยาก เช่น การเคลื่อนที่กลับไปกลับมา การสั่น และการสตาร์ทและหยุดบ่อยๆ
·ต้นทุนต่ำกว่า บุชชิ่ง (แบริ่ง) ทองแดงผสม

รหัสสินค้า
FGB-356055
FGB-406055
FGB-608090
FGB-80100120
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
L
(มิลลิเมตร)

฿ 1,434.57

OIL BUSHING 1 ชิ้น 10 วัน -356055

฿ 1,760.13

OIL BUSHING 1 ชิ้น 10 วัน 10406055

฿ 2,980.65

OIL BUSHING 1 ชิ้น 10 วัน -608090

฿ 4,598.71

OIL BUSHING 1 ชิ้น 10 วัน 1080100120

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชนิดตรง ประเภทโลหะ เหล็กหล่อ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
ช่วงค่า PV สูงสุดที่ยอมรับได้(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) 0.3 ถึง 1.0 ค่า PV สูงสุดที่ยอมรับได้(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) 0.5 แรงกดพื้นผิวสูงสุดที่ยอมรับได้P(N / ตารางมิลลิเมตร) 5
ความเร็วสูงสุดที่ยอมรับได้ V(นางสาว) 0.15 ประเภทความยาว เดียว แกนสวม js6
ข้อต่อฟิตติ้งตัวเสื้อ H7 การหล่อลื่น Non-หล่อลื่น / การ การหล่อลื่น ปกติ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -40::400