1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บุชชิ่ง (HPB) # 500HP SL1

บุชชิ่ง (HPB) # 500HP SL1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,418.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

บุชชิ่ง (แบริ่ง) ทองแดงผสมพิเศษความแข็งสูง ฝังสารหล่อลื่นแข็ง
[คุณสมบัติ]
· รับโหลดสูงกว่า # 500SP5 .
ทนการเสียดสี ดีเยี่ยมภายใต้สภาวะโหลดสูง และความเร็วต่ำ

รหัสสินค้า
HPB-203020
HPB-253530
HPB-304040
HPB-405040
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
L
(มิลลิเมตร)

฿ 2,418.79

OIL BUSHING 1 ชิ้น 3 วัน -203020

฿ 2,844.55

OIL BUSHING 1 ชิ้น 10 วัน -253530

฿ 3,291.80

OIL BUSHING 1 ชิ้น 10 วัน -304040

฿ 4,214.84

OIL BUSHING 1 ชิ้น 10 วัน 10405040

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชนิดตรง สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน ช่วงค่า PV สูงสุดที่ยอมรับได้(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) 1.1 ถึง 2.0
ค่า PV สูงสุดที่ยอมรับได้(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) 1.65 แรงกดพื้นผิวสูงสุดที่ยอมรับได้P(N / ตารางมิลลิเมตร) 73 ความเร็วสูงสุดที่ยอมรับได้ V(นางสาว) 0.10
ประเภทความยาว เดียว แกนสวม D8 / E7 / F7 ข้อต่อฟิตติ้งตัวเสื้อ H7
การหล่อลื่น Non-หล่อลื่น / การ การหล่อลื่น ปกติ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -40:: 150