(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์ว ป้องกันการตกที่ลดการ สุญญากาศ สำหรับแผ่นอิเล็กโทรดที่ยึดตามปกติ
[คุณสมบัติ]
·แม้ว่าชิ้นงานจะแยกจากกัน แต่ก็สามารถลดการลดลงของ ความดัน หลักในวงจรอื่น ๆ ได้
·ป้องกันไม่ให้ ชิ้นงาน ที่ยึดติดอย่างถูกต้องตกลงมาแม้ว่าแผ่นอิเล็กโทรดบางแผ่นจะไม่ยึดติดก็ตาม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประกอบและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์เติมเต็มอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์อัตโนมัติและการถอดชิ้นส่วนแม่พิมพ์
ลักษณะภายนอก วาล์ว ป้องกันร่วง
ไดอะแกรมมิติ วาล์ว ป้องกันร่วง (สำหรับ สกรู มิเตอร์วัดไฟ )
ไดอะแกรมมิติของ วาล์ว ป้องกันร่วง (สำหรับ สกรู เรียวสำหรับท่อ)
สื่อที่ใช้งานได้:อากาศ
ช่วง ความดัน ใช้งาน:ความดันบวก 0 ถึง 0.7 mpa แรงดันลบ - 100 ถึง 0 kpa
ปริมาณการดูดขั้นต่ำ:M3-M3:2 ลิตร / นาที (ANR) M4-M4, M5-M5:5 ลิตร / นาที (ANR) M6-M6, M10-M10, 01-01:13 ลิตร / นาที (ANR)
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน:0 ถึง 60 ° C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
รูปแบบ | M1 | M2 | A1 | A2 | B | L | G | op1 | ØP2 | ฝั่งตรงข้าม H | ปริมาณการดูดขั้นต่ำของ วาล์ว (I / min [ANR]) | ปริมาณการดูดของ วาล์ว หลังการใช้งาน (ลิตร / นาที [ANR]) | พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ (มม. ²) | มวล (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ด้านการไหลฟรี | ||||||||||||||
ECVM3-M3 | M3 × 0.5 | M3 × 0.5 | 4.5 | 2.5 | 18.4 | 15.9 | 0.5 | 5.5 | 8 | 8 | 2 | 1.3 | 0.7 | 4.9 |
ECVM4-M4 | M4 × 0.7 | M4 × 0.7 | 4.5 | 2.9 | 19.9 | 17 | 0.6 | 7.8 | 10 | 10 | 5 | 1.3 | 1.6 | 7.9 |
ECVM5-M5 | M5 × 0.8 | M5 × 0.8 | 4.5 | 3 | 19.9 | 16.9 | 0.5 | 7.8 | 10 | 10 | 5 | 1.3 | 1.6 | 6.6 |
ECVM6-M6 | M6 × 1 | M6 × 1 | 5 | 4 | 28.1 | 24.1 | 0.5 | 8.8 | 12 | 12 | 13 | 1.3 | 4.0 | 13 |
ECVM10-M10 | M10 × 1.5 | M10 × 1.5 | 10 | 7.5 | 40 | 32.5 | 2.5 | 14 | 14 | 14 | 13 | 1.3 | 4.8 | 11 |
ECV01-01 | Rc 1/8 | R1 / 8 | 8 | 8 | 33.5 | 29.5 | - | - | 14 | 14 | 13 | 1.3 | 4.8 | 10 |
หน่วย:มิลลิเมตร
มิเตอร์วัดไฟ สกรู เกลียวนอก และ ตัวเมีย | M3 × 0.5, M4 × 0.7, M5 × 0.8, M6 × 1, M10 × 1.5 |
---|---|
สกรู เกลียวนอก และ ตัวเมีย เรียวสำหรับท่อ | R1 / 8, rc1 / 8 |
สถานะ การทำงานของ วาล์ว ป้องกันร่วง
เมื่อชิ้นงานแยกออกจาก แพ้ด ดูดการไหลของอากาศจะดัน วาล์ว ปิดทางเดิน
เมื่อ วาล์ว ทำงานอากาศจำนวนเล็กน้อยจะถูกดูดเข้าทางรูเล็ก ๆ ตรงกลาง วาล์ว
สถานะ ดูดทำงาน
กระแสดูดของเครื่องดูดฝุ่นจะลดลงเมื่อน้ำเกาะอยู่กับแผ่นสูญญากาศเพื่อให้วาล์วดันขึ้นด้วยความแรงของสปริงเปิดทางดูดระหว่างวาล์วกับตัวผลิตภัณฑ์
เครื่องกำเนิดสุญญากาศ
เมื่อใช้ เครื่องกำเนิดสุญญากาศ หรือเมื่อใช้ ปั๊มสุญญากาศ สำหรับแผ่น สุญญากาศ หลายแผ่นสามารถป้องกันปัญหาได้โดย ข้อต่อลด แรงดูดโดยอัตโนมัติเมื่อชิ้นงานไม่ หน้าสัมผัส กับ เฟรม แพ้ด หรือจำนวนชิ้นงานที่ไม่สำคัญแยกออกจากแผ่นอิเล็กโทรด หรือลด เครื่องวัดระดับน้ำ สุญญากาศ ภายใน ระบบ โดยรวมจึงหยุดการทำงาน
เมื่อนำ ระบบ นี้มาใช้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ระบบ อนุญาตกรณีที่สิ่งของจำนวนมากที่จะรบกวนการขนส่งเมื่อแผ่นอิเล็กโทรดถูกแยกออกถือว่าไม่สามารถยอมรับได้และมีการใช้มาตรการด้านความปลอดภัย
อ้างอิงแคตตาล็อกสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ สเปค สำหรับการ ป้องกันร่วง และการเปลี่ยนชิ้นส่วนอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นตลอดจนข้อควรระวังด้านความปลอดภัย
รหัสสินค้า |
---|
ECV01-01 |
ECV01-E |
ECV01-R |
ECV01-S |
ECV01-V |
ECV02-E |
ECV02-R |
ECV02-S |
ECV02-V |
ECV03-E |
ECV03-R |
ECV03-S |
ECV03-V |
ECVM5-M5 |
ECVM6-M6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท ( วาล์ว ป้องกันร่วง ) | แพ้ด เกลียวใน | เครื่องกำเนิดสุญญากาศ (ที่ โฮลเดอร์) ขนาด เกลียว ด้านข้าง | วาล์ว ป้องกันร่วง ประเภท | ประเภท องค์ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 552.31 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | ตัวผลิตภัณฑ์ | RC1 / 8 | RC1 / 8 | - | - | ||
฿ 39.34 | VACUUM PAD | 10 ชิ้น | 8 วัน | 10 | องค์ประกอบสำหรับการทดแทน | - | - | ECVM3-M3 | ชุดกรอง | ||
฿ 50.83 | VACUUM PAD | 10 ชิ้น | 8 วัน | 10 | องค์ประกอบสำหรับการทดแทน | - | - | ECVM3-M3 | สต๊อปเปอร์ | ||
฿ 39.34 | VACUUM PAD | 10 ชิ้น | 8 วัน | 10 | องค์ประกอบสำหรับการทดแทน | - | - | ECVM3-M3 | สปริง | ||
฿ 79.85 | VACUUM PAD | 10 ชิ้น | 8 วัน | 10 | องค์ประกอบสำหรับการทดแทน | - | - | ECVM3-M3 | ตัวเครื่อง วาล์ว | ||
฿ 39.34 | VACUUM PAD | 10 ชิ้น | 8 วัน | 10 | องค์ประกอบสำหรับการทดแทน | - | - | ECVM4-M4, ECVM5-M5 | ชุดกรอง | ||
฿ 50.83 | VACUUM PAD | 10 ชิ้น | 8 วัน | 10 | องค์ประกอบสำหรับการทดแทน | - | - | ECVM4-M4, ECVM5-M5 | สต๊อปเปอร์ | ||
฿ 39.34 | VACUUM PAD | 10 ชิ้น | 8 วัน | 10 | องค์ประกอบสำหรับการทดแทน | - | - | ECVM4-M4, ECVM5-M5 | สปริง | ||
฿ 79.85 | VACUUM PAD | 10 ชิ้น | 8 วัน | 10 | องค์ประกอบสำหรับการทดแทน | - | - | ECVM4-M4, ECVM5-M5 | ตัวเครื่อง วาล์ว | ||
฿ 39.34 | VACUUM PAD | 10 ชิ้น | 8 วัน | 10 | องค์ประกอบสำหรับการทดแทน | - | - | ECVM6-M6, ECVM10-M10, ECV01-01 | ชุดกรอง | ||
฿ 50.83 | VACUUM PAD | 10 ชิ้น | 8 วัน | 10 | องค์ประกอบสำหรับการทดแทน | - | - | ECVM6-M6, ECVM10-M10, ECV01-01 | สต๊อปเปอร์ | ||
฿ 39.34 | VACUUM PAD | 10 ชิ้น | 8 วัน | 10 | องค์ประกอบสำหรับการทดแทน | - | - | ECVM6-M6, ECVM10-M10, ECV01-01 | สปริง | ||
฿ 79.85 | VACUUM PAD | 10 ชิ้น | 8 วัน | 10 | องค์ประกอบสำหรับการทดแทน | - | - | ECVM6-M6, ECVM10-M10, ECV01-01 | ตัวเครื่อง วาล์ว | ||
฿ 425.15 ฿ 284.00 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวผลิตภัณฑ์ | M5 × 0.8 | M5 × 0.8 | - | - | ||
฿ 454.93 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวผลิตภัณฑ์ | M6 × 1 | M6 × 1 | - | - |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง