(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตลับลูกปืน/รองลื่น บรอนซ์ ที่สามารถลดจำนวนครั้งใน การหล่อลื่น
[คุณสมบัติ]
· ตลับลูกปืน/รองลื่น ที่ ทนการเสียดสี ดีเยี่ยมซึ่งช่วยเพิ่มการกักเก็บ น้ำมันหล่อลื่น โดยการเพิ่ม องค์ประกอบ พิเศษใน การหล่อ บรอนซ์
· ทนการเสียดสี และความต้านทานการยึดได้ดีเยี่ยมภายใต้สภาวะการหล่อลื่น
·สามารถลดจำนวนการเติมน้ำมันได้
·ความสอดคล้องที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รหัสสินค้า |
---|
36M-16 |
36M-21 |
36M-26 |
36M-31 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,342.02 | OIL BAR STOCK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | ||
฿ 2,048.04 | OIL BAR STOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 21 | ||
฿ 3,030.85 | OIL BAR STOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 26 | ||
฿ 4,096.17 | OIL BAR STOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | วันที่ 31 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แถบ แบบกลม | วัสดุ | ระบบ โลหะ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40 :: 150 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ โลหะ | ทองแดงผสม ทนต่อการขัดถู | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 202 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง