(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตลับลูกปืน โลหะใช้สำหรับงาน อุตสาหกรรม หลากหลาย ประเภทผลิตภัณฑ์ นี้เป็น ตลับลูกปืน/รองลื่น ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น สำหรับงาน โหลดหนัก โดยมี สารหล่อลื่น ตัน ฝังอยู่ใน ฐานรอง/แผ่นรอง ทำจาก ทองแดงผสม ทองเหลือง สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยี การหล่อ ขั้นสูงเป็น ผลิตภัณฑ์ ปราศจาก การ ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพสูงในพื้นที่ปฏิบัติการที่มี ภาระ สูงและ โหลดไฟฟ้า ต่ำแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติทนต่อการขัดถูที่ยอดเยี่ยมในการเคลื่อนที่ไปกลับการเคลื่อนที่แบบสั่นการหยุดและการสตาร์ทบ่อยๆและพื้นที่การทำงานอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดความยากลำบากในการกำหนดค่าเมมเบรน น้ำมันยัง ทนสารเคมี และ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ได้ดีเยี่ยม
วัสดุ | ทองเหลือง แรงดึงสูง | ความกว้าง B(มิลลิเมตร) | 15 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวเต็ม(มิลลิเมตร) | 300 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SLI-20300 ในชุด รางเลื่อน OILES # 500SP1 SL1 สำหรับการปรับเปลี่ยน (SLI)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง